Přehled produktových řad elektronických výkonových spínačů (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektronické výkonové spínače

Elektronické výkonové spínače umožňují díky inteligentní analýze a signalizaci poruch perfektní kontrolu stavů zařízení. Zabezpečíte tak před výpadky nejen komponenty svého zařízení, ale i své spínací síťové zdroje. Stav svého zařízení můžete sledovat prostřednictvím rozmanitých funkcí dálkového hlášení elektronických přístrojových jističů všude a kdykoli.

Výhody elektronických přístrojových jističů

Kompletní portfolio elektronických přístrojových jističů nabízí důmyslnou ochranu vašeho systému napájení. Užijte si velmi snadnou manipulaci a jednoduchý výběr produktu.

  • Pro každý požadavek ideální přístrojová ochrana díky kompletnímu portfoliu
  • Perfektní kontrola stavů zařízení pomocí inteligentní analýzy a signalizace poruch
  • Jednoduché uvedení do provozu díky technice připojení bez použití nástrojů a intuitivní obsluze
  • Budete kdykoli a kdekoli informováni o stavu zařízení prostřednictvím dálkového ovládání a funkce dálkového hlášení
  • Kompatibilní se standardem Průmysl 4.0 díky kompletnímu sledování napájení 24 V

Nové produkty

Elektronické přístrojové jističe CAPAROC
Napájecí modul pro individuálně přizpůsobitelný systém CAPAROC s rozhraním EtherNet/IP™
Elektronické přístrojové jističe PTCB pro aplikace 48 V DC na nosné liště v montážním úhlu

Systém přístrojových jističů CAPAROC

Nadproudová ochrana pro zatěžovací proudy do 20 A

CAPAROC zaujme stále se rozšiřující nabídkou funkcí. Nyní můžete k jednokanálovým jističům připojit až čtyři spotřebiče a chránit tak zátěže s jmenovitým proudem až 20 A. Moduly umožňují selektivní sériovou ochranu pro decentralizované aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Postupně nastavitelné a pevné jmenovité proudy až do 20 A
  • Koordinovaná selektivní sériová ochrana
  • Rozvaděč napětí s až čtyřmi spotřebiči na 12,4 mm
  • Spouštění velkých zátěží s aktivním omezením proudu
  • Elektronické zajištění
  • Přípojka push-in až 4 mm²

Vaše výhody

  • Personalizovatelný standard díky individuálním možnostem kombinací perspektivního stavebnicového systému
  • Mimořádně snadná obsluha díky montáži bez nářadí, nepřerušované instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
  • Ochrana a napájení obzvláště velkých spotřebičů díky rozšířenému rozsahu jmenovitého proudu až 20 A

Systém přístrojových jističů CAPAROC

Komunikace prostřednictvím sítě EtherNet/IP™

Individuální stavebnicový systém nabízí přístup k různým aplikacím prostřednictvím různých komunikačních rozhraní. Nový napájecí modul s rozhraním EtherNet/IP™ umožňuje vývoj dalších komunikačních řešení, zejména pro americký trh.

Hlavní vlastnosti

  • Výměna dat přes rozhraní systémové sběrnice do QUINT POWER
  • Komunikace prostřednictvím sítě EtherNet/IP™
  • Funkční bloky a přídavné instrukce pro konstrukční nástroj EtherNet/IP™ Studio 5000
  • Celkový systémový proud až 45 A
  • Napájecí napětí: 12 V DC … 24 V DC

Vaše výhody

  • Přizpůsobitelný standard díky rozmanitým možnostem kombinací stavebnicového systému, který odolává času
  • Mimořádně jednoduchá obsluha díky montáži bez nářadí, nepřerušované instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
  • Překvapivě jednoduché Design-in s rozsáhlou podporou od výběru až po digitální služby

Úzké elektronické přístrojové jističe

Univerzální ochrana i při napětí 48 V DC

Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB lze použít univerzálně v 48V aplikacích a lze s ním bezpečně spouštět těžké zátěže. Jistič o konstrukční šířce 6 mm nabízí možnost nastavení od 1 do 6 A a je možné jej propojit s kompletním systémem řadových svornic CLIPLINE complete.

Hlavní vlastnosti

  • Integrovaná dálková signalizace a optický ukazatel stavu
  • Možnost resetování
  • Možnost nastavení 6 hodnot jmenovitého proudu
  • Kompatibilní s řadovými svornicemi CLIPLINE
  • Vícestupňová charakteristika pro lepší rozjezd těžkých zátěží

Vaše výhody

  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Více místa v rozvaděči: extra úzká ochrana při šířce pouhých 6 mm
  • Flexibilní použití a menší zásoby na skladě – u každého přístroje lze nastavit hodnoty proudu pro nejrůznější aplikace

Systém elektronických přístrojových jističů CAPAROC

CAPAROC je váš individuální stavebnicový systém pro nadproudovou ochranu. Díky mnoha možnostem kombinace, intuitivnímu ovládání a překvapivě snadnému začlenění získáte zcela osobní standard přístrojové ochrany. S tímto systémem budete dokonale připravení na budoucnost.

Systém přístrojových jističů složený z různých napájecích modulů, modulů přístrojových jističů a integrovaných rozvaděčů napětí
Různé kombinace přístrojových jističů a modulů rozvaděčů napětí sloučené v jednom systému
Systém CAPAROC lze sestavit bez použití nářadí a nastavit pomocí tlačítka LED ovládaného prstem
Osoba konfiguruje na počítači individuální systém přístrojových jističů CAPAROC prostřednictvím konfigurátoru
Úvodní stránka s instruktáží k systému CAPAROC
Systém přístrojových jističů složený z různých napájecích modulů, modulů přístrojových jističů a integrovaných rozvaděčů napětí

  • Přizpůsobitelný standard díky rozmanitým možnostem kombinací stavebnicového systému, který odolává času
  • Mimořádně jednoduchá obsluha díky montáži bez nářadí, nepřerušované instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
  • Překvapivě jednoduché začlenění s rozsáhlou podporou od výběru až po digitální služby

Více informací o systému přístrojových jističů CAPAROC
Různé kombinace přístrojových jističů a modulů rozvaděčů napětí sloučené v jednom systému

Systém, který má budoucnost: díky velkému výběru samostatných modulů a mnoha možnostem kombinací vytvoříte pomocí CAPAROC své vlastní řešení. Tento stavebnicový systém je vzájemně kompatibilní a díky budoucím aktualizacím je vždy technologicky aktuální a kdykoli rozšiřitelný – i během samotného provozu.

Systém CAPAROC lze sestavit bez použití nářadí a nastavit pomocí tlačítka LED ovládaného prstem

Vyzkoušejte si mimořádně snadné ovládání systému CAPAROC díky montáži bez nářadí, nepřerušované instalaci a transparentnímu provoznímu stavu: moduly lze snadno nacvaknout i v kompletně smontovaném stavu. Snadné nastavení jmenovitého proudu a jednoznačná identifikace přípojek a napětí umožňují intuitivní ovládání.

Osoba konfiguruje na počítači individuální systém přístrojových jističů CAPAROC prostřednictvím konfigurátoru

Jednoduché nastavení: Pomocí online konfigurátoru si sestavíte systém přesně tak, jak potřebujete. Prostřednictvím vašeho osobního čísla výrobku si můžete své řešení opakovaně doobjednávat. Vhodné digitální služby vám pomůžou mj. s vašimi individuálními daty, od 3D modelu přes popisky až po technický list a EPLAN.

Takto jednoduše můžete systém nakonfigurovat
Úvodní stránka s instruktáží k systému CAPAROC

V podrobné instruktáži se seznámíte se způsobem funkce individuálního systému přístrojových jističů.

Spustit instruktáž k systému CAPAROC
Konfigurátor CAPAROC
Váš personalizovaný systém přístrojových jističů

Vytvořte si personalizovaný systém přístrojových jističů podle svých potřeb. K tomu získáte všechna důležitá data pro plánování, jako 2D a 3D modely, systémový datový list a individuální číslo výrobku. Objednejte si vlastní individuální systém již od 1 kusu.

Nakonfigurovat nyní
Osoba před monitorem, na kterém je zobrazen konfigurátor CAPAROC

Úzké elektronické přístrojové jističe PTCB

Optimálně vhodný pro jednoduché, prostorově úsporné rozvádění napětí: jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB lze přemosťovat pomocí systému řadových svornic CLIPLINE complete a při úzké konstrukční šířce poskytuje možnost nastavení od 0,1 do 8 A.

Produktová řada PTCB pro proudy od 0,1 do 8 A
Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB s přemostěním pomocí řadových svornic CLIPLINE complete
Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB v půdorysném pohledu s vyznačením konstrukční šířky 6 mm
Nastavení přístrojového jističe PTCB prostřednictvím tlačítka s LED ovládaného pomocí šroubováku
Vypnutý přístrojový jistič lze opět zapnout přímo na přístroji
Úvodní stránka s instruktáží k PTCB
Produktová řada PTCB pro proudy od 0,1 do 8 A

  • Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
  • Více místa v rozvaděči: ochrana při šířce pouhých 6 mm
  • Flexibilní použití a menší zásoby na skladě – u každého přístroje lze nastavit hodnoty proudu pro různé aplikace
  • Přesné určení zdroje chyby a rychlé obnovení díky stavovému hlášení a možnosti resetování z místa i na dálku

Přejít na seznam produktů
Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB s přemostěním pomocí řadových svornic CLIPLINE complete

Přístrojový jistič PTCB je přemostitelný pomocí programu řadových svornic CLIPLINE complete. Používáte standardní řadové svornice a příslušenství ze systému CLIPLINE complete, a nemusíte tak posuzovat žádné nové materiály. Tímto způsobem snadno a rychle doplníte své stávající aplikace o ochranný modul.

Jednokanálový elektronický přístrojový jistič PTCB v půdorysném pohledu s vyznačením konstrukční šířky 6 mm

S PTCB lze rychle a úsporně kombinovat rozvod potenciálu a přístrojovou ochranu. Při pouhých 6 mm konstrukční šířky poskytuje PTCB bezpečnou ochranu před přetížením a zkratovými proudy. V porovnání se standardními jističi vedení tak ušetříte až 70 % místa. Pro vás to znamená spolehlivou ochranu na malém prostoru.

Nastavení přístrojového jističe PTCB prostřednictvím tlačítka s LED ovládaného pomocí šroubováku

Proudové hodnoty nastavitelné v rozsahu od 0,1 do 0,63 a nebo od 1 do 8 A vyhoví požadavkům různých aplikací. Úpravy lze provádět i během uvádění do provozu. Můžete kdykoliv reagovat na změny aplikačních požadavků. Snižte skladové zásoby a náklady na logistiku s flexibilním přístrojovým jističem PTCB pro různé aplikace.

Vypnutý přístrojový jistič lze opět zapnout přímo na přístroji

Buďte trvale informováni – ať již přímo na místě, nebo na dálku. Systém PTCB eFuse hlásí aktuální provozní stav a lze jej kdykoli resetovat. To usnadňuje jednoznačné rozpoznání a přesnou lokalizaci chyb. Využijte výhod spojených s kratší reakční dobou ve srovnání s běžnými jističi a omezte nákladné servisní zásahy.

Úvodní stránka s instruktáží k PTCB

V podrobné instruktáži se seznámíte se způsobem funkce jednokanálových výkonových spínačů pro proudy od 1 do 8 A.

Spustit instruktáž k PTCB
Referenční zpráva
Spolehlivé zásobování vodou

Zjistěte, jaký přínos mají elektronické přístrojové jističe PTCB eFuse pro společnost EW Wasser GmbH, která zajišťuje zásobování vodou a likvidaci odpadních vod.

Získejte přehled
Vodní kohouty

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM

Nastavení přístrojového jističe ještě nikdy nebylo tak jednoduché. Pomocí integrovaného asistenta pro jmenovitý proud můžete hravě zvolit vhodný proud pro připojený spotřebič. Nastavení je díky tomu rychlé, pohodlné a jednoduché.

Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM ve 4kanálovém a 8kanálovém provedení
Nastavení přístrojového jističe CBM pomocí průvodce jmenovitým proudem se provádí otáčením potenciometru šroubovákem
Zobrazení proudového omezení se současným omezením napětí
Přístrojový jistič CBM se nastavuje prostřednictvím integrovaných otočných přepínačů ovládaných pomocí šroubováku
Úvodní stránka s instruktáží k CBM
Vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBM ve 4kanálovém a 8kanálovém provedení

  • Jednoduché nastavení díky průvodci jmenovitým proudem
  • Aktivní omezení proudu pro lepší vytížení předřazeného napájení
  • Odstupňované nastavení jednotlivých kanálů: od 0,5 do 10 A

Přejít na seznam produktů
Nastavení přístrojového jističe CBM pomocí průvodce jmenovitým proudem se provádí otáčením potenciometru šroubovákem

Průvodce jmenovitým proudem maximálně zjednodušuje konfiguraci jističe CBM. Umožňuje optimální přizpůsobení proudům spotřebičů. Jednoduše otáčejte otočnými přepínači, dokud nenaleznete optimální proud. Optimální nastavení je indikováno pomocí LED. Nastavení ideální ochrany zařízení již nemůže být jednodušší.

Zobrazení proudového omezení se současným omezením napětí

Aktivní omezení proudu omezuje zkratové proudy a proudové přetížení na hodnotu 1,5násobku až 2násobku jmenovitého proudu. Tím je napájení chráněno před vysokými proudy a je omezen průnik výstupního napětí do spínaného zdroje. Kromě toho jsou delší dráhy vedení mezi elektrickým napájením a spotřebiči možné, aniž by bylo negativně ovlivněno chování při vypnutí.

Kromě toho jsou v zařízení trvale sledovány proudy. CBM rozlišuje mezi podpětími a přepětími, a tím zvyšuje dostupnost zařízení. V případě odchylky provozního napětí se proudové obvody odpojí a zařízení bude uvedeno do definovaného stavu. Odchylka je zobrazována prostřednictvím LED „DC OK“ a signalizována přes kontakt dálkového hlášení.

Přístrojový jistič CBM se nastavuje prostřednictvím integrovaných otočných přepínačů ovládaných pomocí šroubováku

CBM jsou nastavitelné v jemném odstupňování proudu. Rozsah jmenovitého proudu činí 0,5 až 10 A. Kanály můžete individuálně přizpůsobovat připojeným koncovým zařízením. Tato nastavení provádíte pro každý jednotlivý proudový obvod. Pokud je vytížení příslušného kanálu vyšší než 80 %, obdržíte hlášení. Abyste tedy předešli výpadku, můžete včas reagovat a provést odpovídající nastavení přístrojového jističe.
Díky flexibilním možnostem nastavení lze používat jeden přístroj pro různé spotřebiče. Tím snížíte své skladovací náklady a současně si zachováte vysokou míru flexibility při plánování zařízení.

Úvodní stránka s instruktáží k CBM

V podrobné instruktáži se seznámíte se způsobem funkce vícekanálového výkonového spínače.

Spustit instruktáž k CBM

Kompaktní vícekanálové elektronické přístrojové jističe CBMC

Elektronický přístrojový jistič CBMC je přesně přizpůsobený vašim požadavkům: kombinuje kompaktní provedení a možnost individuálního nastavení.
Pro vás to znamená jednoduché a flexibilní nastavení proudů, úsporu místa a bezpečnou ochranu všech aplikací pouze s jedním přístrojem.

Kompaktní elektronické přístrojové jističe CBMC lze nastavit od 1 do 4 A a od 1 do 10 A
Přístrojový jistič CBMC v čelním pohledu s rozměrovými kótami pro znázornění konstrukční šířky činící pouze 36 mm
Přístrojový jistič CBMC se nastavuje pomocí tlačítka s LED, které je ovládáno prstem bez použití nářadí
Výkonové spínače CBMC může individuálně konfigurovat osoba u počítače
Čtyřkanálový přístrojový jistič CBMC s komunikačním rozhraním IO-Link
Úvodní stránka s instruktáží k CBMC
Kompaktní elektronické přístrojové jističe CBMC lze nastavit od 1 do 4 A a od 1 do 10 A

  • Jednoduchá výměna přístroje beze změny plánu díky kompaktnímu provedení a možnosti individuálního nastavení
  • Proudové obvody nastavitelné bez použití nástrojů stisknutím LED tlačítek
  • Lze objednat předem nakonfigurované – pro přístrojovou ochranu přesně přizpůsobenou vašemu zařízení
  • Inteligentní řízení a monitorování díky technologii IO-Link

Přejít na seznam produktů
Přístrojový jistič CBMC v čelním pohledu s rozměrovými kótami pro znázornění konstrukční šířky činící pouze 36 mm

Ušetřete s pomocí přístrojového jističe CBMC místo v rozvaděči nebo nenákladným způsobem změňte vybavení svých zařízení. Díky kombinaci kompaktní konstrukční šířky a možnosti individuálního nastavení jednoduše vyberete správný výrobek a pomocí jediného přístroje přitom snížíte skladovací náklady.

Přístrojový jistič CBMC se nastavuje pomocí tlačítka s LED, které je ovládáno prstem bez použití nářadí

Ovládání jedním tlačítkem usnadňuje nastavení jednotlivých proudových obvodů. Přizpůsobte kanály přístrojového jističe svým požadavkům individuálně a bez nářadí.
Multifunkční tlačítka však nabízejí nejen možnost programování přístrojového jističe. Zaznamenávají také provozní stav produktu a připojených zařízení a vizualizují jej v barvách semaforu. Kromě toho lze také zapínat a vypínat jednotlivé kanály pomocí tlačítek.

Výkonové spínače CBMC může individuálně konfigurovat osoba u počítače

Získejte optimální ochranu svých zařízení a objednejte si přístrojové jističe již předem nakonfigurované podle vašich požadavků. Ušetříte tak čas potřebný k programování. Produkt můžete hned nainstalovat a uvést do provozu.

Již během objednávání se rozhodnete, jakou konfiguraci by měl váš přístroj mít. Každý jednotlivý jmenovitý proud volíte individuálně. Můžete také rozhodnout, zda bude možné nastavené hodnoty později měnit, nebo zůstanou pevně dané. V případě pevně stanovených hodnot jsou proudové hodnoty pro každý kanál natištěné přímo na čelní straně. Nastavení přístrojového jističe tak kdykoli bez námahy uvidíte i po jeho instalaci.
Objednejte si svůj zcela individualizovaný přístrojový jistič v požadovaném množství – od 1 kusu.

Objednací kód je uvedený na boku každého přístroje, aby doobjednávka byla co nejjednodušší. Můžete ji tak ihned provést.

Ke konfigurovatelnému přístrojovému jističi CBMC pro proudy 1–10 A
Čtyřkanálový přístrojový jistič CBMC s komunikačním rozhraním IO-Link

Rozhraní IO-Link vám nabízí možnost plně integrovat přístrojové jističe do monitorování a řízení procesů. Jste tedy trvale informováni, např. o proudech a vytížení, a máte přehled o všech procesech. Kromě možností přístupu k přístroji z celého světa můžete rovněž využívat výhod funkce blokování přístupu, která znemožňuje provádění lokálních změn nastavení CBMC.

K přístrojovému jističi CBMC s komunikačním rozhraním IO-Link pro proudy 1–10 A
Úvodní stránka s instruktáží k CBMC

V podrobné instruktáži se seznámíte se způsobem funkce kompaktního vícekanálového výkonového spínače.

Spustit instruktáž k CBMC
Napájecí zdroj s integrovaným přístrojovým jističem v rozvaděči

Napájecí zdroj s integrovaným přístrojovým jističem

Napájecí zdroj s integrovaným přístrojovým jističem

Spolehlivé napájení a ochrana díky jedinému přístroji: Napájecí zdroje TRIO POWER jsou volitelně k dispozici s integrovaným vícekanálovým přístrojovým jističem.

Kompaktní napájecí zdroje snižují nároky na instalaci, potřebný prostor v rozvaděči i náklady na materiál. Intuitivní ruční ovládání nebo parametrizace přes IO-Link se postará o mimořádně snadné uvedení do provozu. Díky prioritnímu řízení zatížení s inteligentním vlastním dohledem zajišťují 24V síťové adaptéry maximální dostupnost systému.