PTCB E1 24DC/2A NO - Elektronický přístrojový jistič
2909903

1kanálový elektronický přístrojový jistič na ochranu spotřebičů u 24 V DC při přetížení a zkratu. Jednoduchý rozvod potenciálu s komponenty ze systému řadových svornic CLIPLINE complete. S pevným jmenovitým proudem Pro instalaci na DIN nosné lišty.


Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá konstrukce aplikací díky můstkování s programem řadových svornic CLIPLINE complete
Více místa v rozváděči: nejužší ochrana na šířce pouhých 6 mm
Individuální konstrukce pro vhodnou ochranu, přesně podle vašich požadavků
Optimální ochrana pro vedení a senzory a proudové obvody NEC Class 2 díky dodatečné interní výstupní pojistce