CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronický přístrojový jistič
1115658

Čtyřkanálový modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů s 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu Jmenovitý proud lze nastavit pomocí tlačítka LED od 1 A do 10 A. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přizpůsobitelný standard prostřednictvím individuální kombinace vícekanálových ochranných modulů
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduchá vestavba se 4 samostatně chráněnými kanály se zcela minimálními prostorovými nároky pouhé 3 mm na jeden kanál