CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
-
Elektronický přístrojový jistič
2908716
Předem nakonfigurovaný vícekanálový elektronický přístrojový jistič na ochranu čtyř spotřebičů s 24 V DC při přetížení a zkratu. S elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Pro instalaci na DIN lišty.
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | Opakované tvrdé zkraty mohou snížit tavný integrál integrované předřazené pojistky. |
| Produktová řada | CBMC |
| Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
| Počet pólů | 1 |
| Počet kanálů | 4 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý proud IN | max. 40 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (Na jeden pól svornice při můstkování dalších přístrojů přes IN+) | |
| Jmenovitý proud IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (nastavitelný nebo nezměnitelný na výstupní kanál) |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Způsob spouštění | E (elektronicky) |
| Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
| Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
| Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
| Elektrická pevnost | max. 35 V DC (Zátěžový obvod) |
| Pojistka | elektronicky |
| účinnost | > 99 % |
| Klidový proud I0 | typ. 25 mA |
| Ztrátový výkonz | typ. 0,6 W (při chodu naprázdno) |
| < 9 W (při jmenovitém provozu) | |
| Inicializační doba modulu | 1,6 s |
| Čekací doba po odpojení kanálu | 5 s (při přetížení / zkratu) |
| Tolerance měření I | ± 15 % |
| Teplotní snížení výkonu | 24 A DC (při 60 °C) |
| 28 A DC (při 54 °C) | |
| 32 A DC (při 47 °C) | |
| 36 A DC (při 41 °C) | |
| 40 A DC (při 35 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
| 3067484 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
| 534188 h (při 35 °C se zatížením 100 %) | |
| Prvek fail-safe | 15 A DC (na výstupní kanál) |
| Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
| Zátěžový obvod | |
| Doba vypnutí | ≤ 10 ms (při zkratu > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Odpojení podpětí | ≤ 17,8 V DC (aktivní) |
| ≥ 18,8 V DC (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V DC (aktivní) |
| ≤ 29,5 V DC (neaktivní) | |
| Max. kapacitivní zatížení | 45000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
| Zpoždění zapnutí | 0,1 s (na výstupní kanál) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Obvod dálkového hlášení |
| Spínací funkce | Spínač |
| Provozní napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
| Provozní proud | 100 mA DC |
| Hlavní proudový okruh IN+ | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 15 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 8 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN- | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh OUT | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Obvod dálkového hlášení | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
| LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
| bliká (Aktivní režim programování) | |
| LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
| LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
| svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
| bliká dvakrát (Kanál vypnutý, překročení celkového proudového limitu přístroje 40 A) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 36 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 98 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Materiálem | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 3000 m do 52 °C (n.m.) |
| ≤ 4000 m do 46 °C (n.m.) | |
| Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Přetížení 5g; podle IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2908716 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA152 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 142 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 123 g |
| Číslo celní sazby | 85362010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) | |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 5,547 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
EML (10X7)R - Štítek 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Značení přístrojů 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zdroj napájení 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Zdroj napájení 2903156
Vaše výhody
Jednoduchá výměna přístroje beze změny plánu díky kompaktnímu provedení a individuální nastavitelnosti
Proudové obvody nastavitelné bez použití nástrojů stiknutím tlačítek LED
Lze objednat předem nakonfigurované - pro přístrojovou ochranu přesně přizpůsobenou vašemu zařízení
Spolehlivá ochrana před nechtěnými změnami proudových hodnot díky elektronickému zajištění
Okamžité zjištění provozního stavu pomocí stavových LED diod v semaforových barvách
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno