Čtvrtá generace výkonných napájecích zdrojů QUINT POWER díky novým funkcím zajistí nejvyšší dostupnost systému. Prahy hlášení a charakteristiky mohou být individuálně přizpůsobeny přes rozhraní NFC.
Jedinečná SFB Technology a preventivní dohled funkce napájecího zdroje QUINT POWER zvyšují dostupnost vaší aplikace.
QUINT4-PS/3AC/24DC/10
-
Zdroj napájení
2904621
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER s volitelnou výstupní charakteristikou, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) a rozhraní NFC, vstup: 3fázový, výstup: 24 V DC / 10 A
Detaily výrobku
EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID schválení: LR22472797TANK
ID schválení: TA21182MBV
ID schválení: 44621/B1 BVEAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
ID schválení: 26-0442641-PDAType approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/037DNV
ID schválení: TAA00001YDcCSAus
ID schválení: 70108187SEMI F47
ID schválení: SEMI F47cULus Listed
ID schválení: 20161111-E123528cULus Listed
ID schválení: 20161110-E211944cULus Listed
ID schválení: 20170321-E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?
Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Za tímto účelem zohledněte prosím kapitolu SFB Technology v technickém listu.
Jaké rezervy výkonu jsou k dispozici?
Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 12,5 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 15 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží...
Zobrazit více
Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 12,5 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 15 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží. Časově omezené napájení zátěže je max. 5 s do teploty okolí 60 °C
Lze napájecí zdroj provozovat také se vstupním napětím DC ?
Ano, napájecí zdroj QUINT POWER lze provozovat s následujícími hodnotami napětí:
Jmenovité vstupní napětí: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Rozsah vstupního napětí: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximální vstupní napětí: +/-500 V DC / 1000 V DC
Lze sledovat vstupní napětí napájecího zdroje?
Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 26 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem vý... Zobrazit více
Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 26 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem výstupního napětí, takže nadřazená řídicí jednotka má tuto informaci včas k dispozici.
Zobrazit méněLze sledovat teplotu napájecího zdroje?
Ano, pomocí možnosti signálu „Temperature OK“ lze signalizovat zvýšenou teplotu ještě předtím, než je napájecí zdroj QUINT POWER chráněn snížením výkonu.
Jak lze přizpůsobit signální kontakty?
Signální kontakty lze přednastavit přímo při objednávce napájecího zdroje QUINT POWER prostřednictvím konfigurátoru. Napájecí zdroj lze také nakonfigurovat později pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.
Jak lze nastavit výstupní napětí napájecího zdroje?
Napájecí zdroj QUINT POWER lze objednat přímo s přednastaveným výstupním napětím. Alternativně lze napětí nastavit tlačítky na přední straně nebo pomocí softwaru QUINT POWER, resp. aplikace QUINT POWER.
Je možné tlačítka pro nastavení napětí také zamknout?
Ano, tlačítka na přední straně lze zamknout pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.