Čtvrtá generace výkonných napájecích zdrojů QUINT POWER díky novým funkcím zajistí nejvyšší dostupnost systému. Prahy hlášení a charakteristiky mohou být individuálně přizpůsobeny přes rozhraní NFC.
Jedinečná SFB Technology a preventivní dohled funkce napájecího zdroje QUINT POWER zvyšují dostupnost vaší aplikace.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20
-
Zdroj napájení
2904602
Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT POWER s volitelnou výstupní charakteristikou, technologie SFB (Selective Fuse Breaking) a rozhraní NFC, vstup: 1 fázový, výstup: 24 V DC / 20 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-5328EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID schválení: LR22472797TANK
ID schválení: TA21182MBV
ID schválení: 44621/B0 BVEAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 20-1973616-PDAType approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/024DNV
ID schválení: TAA00000BVcCSAus
ID schválení: 70070772BIS Licence Document
ID schválení: R-41268801SEMI F47
ID schválení: SEMI F47UL osvědčení
ID schválení: E211944Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-5328cUL osvědčení
ID schválení: E211944cUL Listed
ID schválení: E123528Seznam UL
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 20-1973616-PDABV
ID schválení: 44621/B0 BVNK
ID schválení: TA21182MLR
ID schválení: LR22472797TAType approved
ID schválení: SI-SIQ BG 005/024EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
ID schválení: SEMI F47DNV
ID schválení: TAA00000BVcUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827cUL Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu pomocí napájecího zdroje spustit standardní jistič vedení?
Ano, standardní jistič vedení lze bezpečně spouštět pomocí napájecího zdroje QUINT. Za tímto účelem zohledněte prosím kapitolu SFB Technology v technickém listu.
Jaké rezervy výkonu jsou k dispozici?
Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 25 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 30 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží. ...
Zobrazit více
Pro rozšíření systému podporuje trvalé statické zesílení napájení zátěže 25 A. Statické zesílení je k dispozici až do teploty okolí 40 °C.
Napájecí zdroj QUINT POWER zajišťuje dynamické zesílení až do 30 A pro spolehlivé spouštění těžkých zátěží. Časově omezené napájení zátěže je max. 5 s do teploty okolí 60 °C
Lze napájecí zdroj provozovat také se vstupním napětím DC ?
Ano, napájecí zdroj QUINT POWER je povolen také pro rozsah vstupního napětí 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).
Jakou výhodu poskytuje plynová bleskojistka v napájecím zdroji?
Integrovaná plynová bleskojistka zajišťuje, že napájecí zdroj QUINT POWER poskytuje velmi vysokou odolnost proti elektrickému rušení (až do 6 kV).
Lze sledovat vstupní napětí napájecího zdroje?
Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 28 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem vý... Zobrazit více
Ano, možnost signálu „Vstupní napětí OK“ lze použít k včasné signalizaci výpadku vstupního napětí. V případě výpadku sítě zajišťuje napájecí zdroj zátěž nadále po dobu nejméně 28 ms. K signalizaci výpadku vstupního napětí dojde 10 ms před poklesem výstupního napětí, takže nadřazená řídicí jednotka má tuto informaci včas k dispozici.
Zobrazit méněExistuje způsob, jak průběžně sledovat výstupní parametry napájecího zdroje?
Ano, analogový signální výstup napájecího zdroje QUINT POWER lze použít pro průběžné monitorování proudu, napětí a výkonu.
Lze sledovat teplotu napájecího zdroje?
Ano, pomocí možnosti signálu „Temperature OK“ lze signalizovat zvýšenou teplotu ještě předtím, než je napájecí zdroj QUINT POWER chráněn snížením výkonu.
Jak lze přizpůsobit signální kontakty?
Signální kontakty lze přednastavit přímo při objednávce napájecího zdroje QUINT POWER prostřednictvím konfigurátoru. Napájecí zdroj lze také nakonfigurovat později pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.
Jak lze nastavit výstupní napětí napájecího zdroje?
Napájecí zdroj QUINT POWER lze objednat přímo s přednastaveným výstupním napětím.
Je možné tlačítka pro nastavení napětí také zamknout?
Ano, tlačítka na přední straně lze zamknout pomocí softwaru QUINT POWER nebo aplikace QUINT POWER.