CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL
-
Elektronický přístrojový jistič
2910410
Vícekanálový, elektronický přístrojový jistič s rozhraním IO-Link na ochranu čtyř spotřebičů s 24 V DC při přetížení a zkratu. S elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Pro instalaci na DIN nosné lišty.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Opakované tvrdé zkraty mohou snížit tavný integrál integrované předřazené pojistky. |
Typ produktu | Elektronické přístrojové jističe |
Produktová řada | CBMC |
Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
Počet pólů | 1 |
Počet kanálů | 4 |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Všeobecně | |
Provozní napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Jmenovité napětí | 24 V DC |
Jmenovitý proud IN | max. 16 A DC (IN+) |
max. 40 A DC (Na jeden pól svornice při můstkování dalších přístrojů přes IN+) | |
Jmenovitý proud IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (nastavitelný na výstupní kanál) |
Jmenovitý proud (přednastavený) | 4 A |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Způsob spouštění | E (elektronicky) |
Pevnost zpětného napájení | max. 35 V DC |
Nezbytné předjištění | Nutné pouze pokud Imax napájení > zkratová schopnost. Integrovaný prvek fail-safe. |
Možnosti zapojení do zkratu | 300 A |
Elektrická pevnost | max. 35 V DC (Zátěžový obvod) |
Pojistka | elektronicky |
účinnost | > 99 % |
Klidový proud I0 | typ. 25 mA |
Ztrátový výkonz | typ. 0,6 W (při chodu naprázdno) |
< 4 W (při jmenovitém provozu) | |
Inicializační doba modulu | 1,6 s |
Čekací doba po odpojení kanálu | 5 s (při přetížení / zkratu) |
Tolerance měření I | ± 15 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 6896552 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
2597403 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
443066 h (při 35 °C se zatížením 100 %) | |
Prvek fail-safe | 15 A DC (na výstupní kanál) |
Provedení kontaktů | bez galvanického oddělení |
Zátěžový obvod | |
Doba vypnutí | ≤ 10 ms (při zkratu > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Odpojení podpětí | ≤ 17,8 V DC (aktivní) |
≥ 18,8 V DC (neaktivní) | |
Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V DC (aktivní) |
≤ 29,5 V DC (neaktivní) | |
Max. kapacitivní zatížení | 30000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
Zpoždění zapnutí | 0,1 s (na výstupní kanál) |
Hlavní proudový okruh IN+ | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 15 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 8 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Hlavní proudový okruh IN- | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hlavní proudový okruh OUT | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
IO-Link | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
IO-Link | |
Typ rozhraní | IO-Link |
Specifikace | V1.1 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Rychlost přenosu | 230,4 kBit/s (COM3) |
Doba cyklu | min. 40 ms |
Počet dat procesu | 8 Byte (Vstupní data) |
3 Byte (Výstupní data) | |
Jmenovité napětí napájení periferie | 24 V DC |
Příkon | max. 30 mA (IO-Link L+) |
IO-Link Vendor ID | 176dec, 00 B0hex |
IO-Link Device ID | 393520dec, 06 01 30hex |
LED IO-Link nesvítí | vypnutý (bez komunikace) |
LED IO-Link svítí zeleně | bliká (IO-link je navázán) |
LED kanálu nesvítí | vypnutý (Kanál vypnutý) |
LED kanálu svítí žlutě | svítí (Kanál zapnutý, vytížení kanálu > 80 %) |
bliká (Aktivní režim programování) | |
LED kanálu svítí zeleně | svítí (Kanál zapnutý) |
LED kanálu svítí červeně | svítí (Kanál vypnutý, přepětí nebo podpětí aktivní) |
svítí dočasně (Kanál vypnutý, fáze ochlazování5 s, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
bliká (Kanál vypnutý, připravený k opětovnému zapnutí, reakce na přetížení nebo zkrat) | |
bliká dvakrát (Kanál vypnutý, překročení celkového proudového limitu přístroje 40 A) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 36 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 98 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Materiálem | PC |
PA 6.6 | |
PA 6.3T | |
POM | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 3000 m do 52 °C (n.m.) |
≤ 4000 m do 46 °C (n.m.) | |
Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
57,6 Hz … 150 Hz (Přetížení 5g; podle IEC 60068-2-6, test Fc) |
Schválení UL | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
Normy/předpisy | EN 60068-2-6 |
Poznámka | Vlivy prostředí − kmitání (sinusové) |
Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
Normy/předpisy | EN 50178 |
Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2910410 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA152 |
Strana katalogu | Strana 376 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626448558 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 130 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 128 g |
Číslo celní sazby | 85362010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) | |
SCIP | cf0e870d-4d39-4026-9a6e-21123e10589e |
Kompatibilní produkty
-
USB IO-LINK ADAPTER - Programovací adaptér 1533311
-
EML (10X7)R - Štítek 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Značení přístrojů 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zdroj napájení 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zdroj napájení 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zdroj napájení 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Zdroj napájení 2903156
Vaše výhody
Transparentní přehled o zařízení díky rozsáhlým možnostem diagnostiky
Celosvětový přístup k přístroji díky připojení k vaší infrastruktuře IO-Link
Bezpečné zajištění díky blokování přístupu
Naplánujte servisní zásahy efektivněji, neboť pravidelné servisní intervaly je možné provést pohodlně pomocí rozhraní.
Pohodlná diagnostika chyb díky přesné kategorizaci a uložení chyb
Soběstačný provoz díky plné funkčnosti i bez připojení rozhraní IO-Link
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno