CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronický přístrojový jistič
2910411

Vícekanálový, elektronický přístrojový jistič s rozhraním IO-Link na ochranu čtyř spotřebičů s 24 V DC při přetížení a zkratu. S elektronickým zajištěním nastavených jmenovitých proudů. Pro instalaci na DIN nosné lišty.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Transparentní přehled o zařízení díky rozsáhlým možnostem diagnostiky
Celosvětový přístup k přístroji díky připojení k vaší infrastruktuře IO-Link
Bezpečné zajištění díky blokování přístupu
Naplánujte servisní zásahy efektivněji, neboť pravidelné servisní intervaly je možné provést pohodlně pomocí rozhraní.
Pohodlná diagnostika chyb díky přesné kategorizaci a uložení chyb
Soběstačný provoz díky plné funkčnosti i bez připojení rozhraní IO-Link

Často kladené otázky


Existuje nějaký návod k hardwaru, který vysvětluje funkce CBMC?

video thumbnail of faq answer

Ano, existuje návod k hardwaru, který usnadňuje začátky práce s CBMC.... Zobrazit více

Ano, existuje návod k hardwaru, který usnadňuje začátky práce s CBMC.

Zobrazit méně

Jak je na CBMC nastaven jmenovitý proud?

1. Režim programování spustíte stiskem LED tlačítka na > 2 sekundy. LED signalizuje nastavený jmenovitý proud žlutým blikáním, např. 4 bliknutí znamenají 4 A.
2. Požadovaný jmenovitý proud nastavte opakovaným stiskem tlačítka, např. 3× pro 3 A,... Zobrazit více

1. Režim programování spustíte stiskem LED tlačítka na > 2 sekundy. LED signalizuje nastavený jmenovitý proud žlutým blikáním, např. 4 bliknutí znamenají 4 A.
2. Požadovaný jmenovitý proud nastavte opakovaným stiskem tlačítka, např. 3× pro 3 A, což je pak signalizováno 3× bliknutím.
3. Novou aktuální hodnotu potvrdíte stiskem tlačítka kanálu na > 2 sekundy.
Pokud neobdržíte žádné potvrzení, kanál po 60 sekundách ukončí režim programování.

Zobrazit méně

Jak připojit CBMC a jaké má napájení zvláštnosti?

CBMC má připojovací svorky push-in. Jednoduše zatlačte vodič s koncovou dutinkou vodiče do připojovací svorky. Chcete-li vodič uvolnit, zatlačte vhodným šroubovákem do ovládací šachty a vodič vyjměte.
Připojení IN+ a IN- slouží k napájení CBMC, sv... Zobrazit více

CBMC má připojovací svorky push-in. Jednoduše zatlačte vodič s koncovou dutinkou vodiče do připojovací svorky. Chcete-li vodič uvolnit, zatlačte vhodným šroubovákem do ovládací šachty a vodič vyjměte.
Připojení IN+ a IN- slouží k napájení CBMC, svorka IN- je menší, protože slouží pouze k napájení CBMC a přes CBMC nesmí protékat zpět zatěžovací proudy. Tím se minimalizuje možný pokles napětí na vedení. Naproti tomu přípojka IN+ musí přenášet součtový proud všech následných zatěžovacích proudů.

Zobrazit méně

Které signály CBMC nabízí?

Existují různé verze CBMC, se 13-14 bezpotenciálovými kontakty nebo s resetovacím vstupem a stavovým výstupem.
 
NO - bezpotenciálový vzdálený kontakt 13-14
Signalizuje stav systému. Pokud dojde alespoň k jednomu chybnému vypnutí, je vydáno ... Zobrazit více

Existují různé verze CBMC, se 13-14 bezpotenciálovými kontakty nebo s resetovacím vstupem a stavovým výstupem.
 
NO - bezpotenciálový vzdálený kontakt 13-14
Signalizuje stav systému. Pokud dojde alespoň k jednomu chybnému vypnutí, je vydáno hlášení.
sepnutý = nenastala závada
rozpojený = existuje alespoň jedno chybné vypnutí
 
S - stavový výstup
Napěťově svázaný souhrnný signál, který signalizuje stav CBMC. Pokud dojde alespoň k jednomu chybnému vypnutí, je vydáno hlášení.
High (24 V) = nenastala závada
Low (0 V) = existuje alespoň jedno chybné vypnutí
Maximální proud 20 mA
 
RST - resetovací vstup
Kanály, které byly vypnuty v důsledku závady, se opět zapnou sestupnou hranou.

Zobrazit méně

Splňují výstupy CBMC požadavky třídy NEC 2?

Jističe CBMC, které lze nastavit na maximální proud až 4 A, disponují čtyřmi výstupy vyhovující třídě NEC 2. To znamená, že na výstupu poskytují maximální výkon 100 VA a splňují tak požadavky normy třídy NEC 2; kabely a zařízení lze proto používat bez certifikace UL.


Poskytuje CBMC galvanické oddělení?

CBMC je k dispozici také ve verzi s galvanickým oddělením. V tomto případě je proudový obvod vypínán tranzistorem MOSFET a navíc pomocí relé; výstup je pak bezpotenciálový.
Označení této varianty začíná takto:
CBMC EG4...