Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

THERMOMARK E SERIES

Skriv ut og søk i bare ett trinn! Det modulære merkesystemet som består av termoskriver og applikatorer, gjør det mulig å spare opptil 60 % av tiden.
Utstyr i THERMOMARK E SERIES

Mer effektivitet i automasjonskapbygging grunnet automatisert merking

All Electric Society beskriver en verden der alle mennesker har tilgang til tilstrekkelig energi som er generert bærekraftig. For at denne visjonen skal bli virkelighet, er det et stort behov for automasjonskap som omformer, overfører og utnytter energien. Merkesystemet THERMOMARK E SERIES kombinerer og automatiserer for første gang flere prosesstrinn i merkingen, og tilrettelegger slik for en betydelig økning i effektiviteten i denne tidkrevende prosessen.

Dine fordeler

  • Maksimal effektivitet: Tidsbesparelse på rundt 60 % fordi trykk og påføring foregår i ett og samme prosesstrinn
  • Fleksibel reaksjon med modulært system med standard termoskriver og fire applikatorer for forskjellige merkeløsninger
  • Konsekvent digitale arbeidsforløp: Styring og automatisk databehandling fra CAE-systemer
  • Enkel håndtering og uforandret høy kvalitet grunnet automatisert prosess

Utskrift og påføring i ett enkelt arbeidstrinn

Hvor mye sparepotensial gir THERMOMARK E SERIES prosjektene dine? Særdeles effektiv

Effektiv, mer effektiv, THERMOMARK E SERIES: Den automatiserte trykk- og påføringsprosessen reduserer tidsbruken i den industrielle merkingen med rundt 60 % sammenlignet med manuell utførelse av arbeidstrinnene. Men hvordan påvirker dette de forskjellige prosjektene dine, helt konkret? Vår effektivitetskalkulator hjelper deg med å estimere det personlige sparepotensialet ditt. Dataene legger du inn med kun få klikk, og ved direkte sammenligning ser du effekten av automatisert merking. Prøv det nå!

Det modulære systemet for optimal effektivitet

Interaktiv Image Map: Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES
Termoskriver THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Bruk enhetene som standardskrivere for alt rullmateriell, eller koble skriverne til en av applikatorene i THERMOMARK E SERIES slik at de blir effektive trykk- og applikasjonssystemer.
Mer informasjon
Termoskriver THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikatoren THERMOMARK E.VARIO merker komplette koblingslister med kun to materialer i rullformat for høye og flate merkespor. Med rullformatet er alle bredder mulig mellom 3,5 og 1 000 mm.
Mer informasjon
Applikator THERMOMARK E.VARIO
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikatoren THERMOMARKE.SLEEVE behandler krympeslanger i rullformat, kapper dem til ønsket lengde og åpner dem for enkel påskyvning på sylinderformede deler.
Mer informasjon
Applikator THERMOMARK E.SLEEVE
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikatoren THERMOMARK E.WIRE utfører kabelmerker som kan beveges og som samtidig er integrert. Rullformatet dekker samtlige diametere mellom 1,8 og 5,6 mm med kun ett material i forskjellige bredder.
Mer informasjon
Applikator THERMOMARK E.WIRE
Applikator THERMOMARK E.WRAP
Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører viklingsetiketter automatisk på sylinderformede enheter. For meget motstandsdyktig merking dekker det beskyttende laminatet den merkede flaten.
Mer informasjon
Applikator THERMOMARK E.WRAP
NEDLASTING brosjyre
Automatisert merking

Brosjyren inneholder omfattende informasjon om automatisert industriell merking med de modulære utskriftssystemene i THERMOMARK E SERIES.

Last ned nå
THERMOMARK E SERIES utskriftssystemer
Mann arbeider med clipx WIRE assist og THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist og THERMOMARK E SERIES

Effektiv utforming av automasjonskapbyggingen

Ved klargjøring og behandling av ledere ligger det et betydelig potensial hva økt effektivitet angår. Dette tidkrevende arbeidet utgjør rundt halvparten av arbeidstiden hos automasjonskapbyggere. Det ergonomiske personellassistansesystemet clipx WIRE assist guider brukerne programvarestøttet gjennom prosessen med delautomatisert lederbehandling, styrer de relevante utgangsenhetene og stiller nødvendig informasjon til disposisjon med utgangspunkt i CAE-filer. Kombinert med enhetene i THERMOMARK E SERIES øker den fleksible arbeidsplassen effektiviteten ved konfeksjonering av ledere betraktelig sammenlignet med vanlig behandling.

Automasjonskapmerking med THERMOMARK E SERIES

Automasjonskapmerking med THERMOMARK E SERIES

Merkemateriell med ekstra fordel

Systemet THERMOMARK E SERIES gir deg mange fordeler ned til minste detalj – og det ikke bare med hensyn til enhetene. Det riktige merkematerialet er også optimalt tilpasset kravene til enkelttrådmerking og terminalmerking av høy kvalitet. Fra integrerte og samtidig bevegelige kabelmerker, krympeslange og viklingsetiketter med beskyttende laminat og helt til klemmemerker i rullformat, samtlige materialer har et stort bruksområde med få varianter og individuell kutting.

Utskiftning av applikatoren i MARKING system

Utskiftning av applikatoren

Enkel håndtering, raskt fortalt

Samtlige enheter i MARKING system utmerker seg med særdeles enkel, brukervennlig håndtering. For å kunne hjelpe deg best mulig ved idriftsetting, bruk og vedlikehold av systemene forklarer vi systemets viktige funksjoner for deg i korte, oversiktlige videoer. For at du skal ha denne informasjonen tilgjengelig til enhver tid, vil du finne en spesiell spilleliste på YouTube-kanalen vår. Videre kan du spille av samtlige videoer direkte via displayene på dine THERMOMARK E SERIES-trykksystemer.

Automatisert merking
Opplev enhetene i THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonsskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem automatisert på kabler og ledere. THERMOMARK E.VARIO merker i tillegg klemmemerker i rullformat, og tilpasser dem individuelt til egnede delingsmål. Her finner du all informasjon og tekniske spesifikasjoner til samtlige enheter i systemet.

Til produktene
Effektiv merking med THERMOMARK E SERIES