Overspenningsbeskyttelse i energihovedfordelinger Ukyndig installert overspenningsbeskyttelse utgjør en stor ansvarsrisiko for alle som planlegger og setter opp koblingsanlegget. For lange tilkoblingskabler fører ofte til problemer. Innhent informasjon om hvordan man setter opp riktig installasjon, og hvordan du overholder påkrevde ledningslengder.
I store elektriske anlegg foregår forsyningen ofte via en egen transformator. På lavspenningssiden er en energihovedledning med vernebryter opptil 7000 A installert. Også i disse fordelingene må en overspenningsbeskyttelse installeres i henhold til DIN VDE 0100-443.
I energifordelinger med forsyning nedenfra og samleskinnesystem oppe eller i midten monteres overspenningsbeskyttelsen vanligvis over vernebryteren. På dette tidspunktet er det god plass i innmatingsfeltet til overspenningsvernet og en nødvendig sikring.
Over de store avstandene blir tilkoblingsledningene til overspenningsbeskyttelsen for lang. Det foregår automatisk gjennom kretsene for samleskinnene som er installert oppe eller i midten med L1, L2 og L3 og skinnene som er plassert nede for PE, N eller PEN. Ingen skjønnhetsfeil: For lange ledninger øker det effektive beskyttelsesnivået i koblingsanlegget til et mål som ikke lenger er tilstrekkelig.
Hva må man være oppmerksom på ved installasjonen?
Beskyttelsesnivå i et koblingsanlegg
1. Ledningslengder og beskyttelsesnivå i detalj
Tilkobling av overspenningsvernet, spesielt ledningslengden, påvirker det effektive beskyttelsesnivået i koblingsanlegget betydelig.
DIN VDE 0100-534 forutsetter derfor en maksimal ledningslengde mellom fasen og PE på 0,5 m.
Samlet effektivt beskyttelsesnivå i et koblingsanlegg
På en rettlinjet installert leder på 1 meter genereres det ved en impulsstrøm på 10 kA (10/350µs) et spenningsfall på ca. 1 kV.
ΔUL = (-) L ∙ di/dt
L = 1 µH/m
ΔUL = 1 µH ∙ 10 kA / 10 µs = 1 kV
Ta hensyn til dette spenningsfallet ved evaluering av samlet effektivt beskyttelsesnivå.
Spenningsfallet over tilkoblingsledningene kan fort få en høyere verdi enn beskyttelsesnivået til overspenningsvernet. Dette er et faktum som ofte undervurderes.
2. Evaluering av effektivt beskyttelsesnivå
Nettopp i store koblingsanlegg er ledningslengder under 0,5 m ikke alltid enkle å overholde.
Som alternativ kan du også evaluere effektivt beskyttelsesnivå i anlegget individuelt. Det høres komplisert ut, men trenger ikke å være det. Ved større koblingsanlegg er denne veien til og med å anbefale.
For en evaluering av hele det effektive beskyttelsesnivået er det viktig at du kjenner til og forstår beskyttelsesmålet. Beskyttelsesmålet er entydig definert: For å sikre tilstrekkelig beskyttelse av driftsmidlene skal beskyttelsesnivå Up mellom de aktive lederne og jordledningen ikke under noen omstendigheter overskride nødvendig merkestøtspenning Uw i driftsmidlene som skal beskyttes.
Formelen betyr bare at spenningen mellom de aktive lederne og jordledningen aldri skal bli større enn isolasjonssikkerheten eller spenningssikkerheten i driftsmidlene som benyttes. Det omfatter også automasjonsskapet.
Driftsmidlenes spenningssikkerhet er fastsatt gjennom merkestøtspenning Uw. I den forbindelse er utstyret inndelt i overspenningskategorier.
Overspenningskategorier for 230/400 V nett
Påkrevet merkestøtspenning Uw mellom de aktive lederne og PE (jord).
Merkestøtspenning | Driftsmiddel | |
---|---|---|
Overspenningskategori | ||
IV | 6 kV | Driftsmiddel med meget høy merkestøtspenning, for eksempel elmålere, rippelkontrollmottakere |
III | 4 kV | Driftsmiddel med høy merkestøtspenning, for eksempel fordelingstavler, brytere, stikkontakter |
II | 2,5 kV | Driftsmiddel med vanlig merkestøtspenning, for eksempel husholdningsapparater, verktøy |
I | 1,5 kV | Driftsmiddel med lav merkestøtspenning, for eksempel ømfintlig elektronisk utstyr |
For det elektriske anlegget trenger du dermed kun å sørge for at effektivt beskyttelsesnivå forblir lavere enn merkestøtspenning Uw.
Og det er absolutt ikke så vanskelig. I en større energihovedfordeling tilsvarer samtlige driftsmidler vanligvis overspenningskategori III, delvis til og med kategori IV. Dermed er driftsmidlene i 400 V nett opptil 4 kV eller 6 kV spenningsfaste.
3. Spenningsfall på tilkoblingsledninger
På en rettlinjet installert leder på 1 meter genererer en impulsstrøm på 10 kA (10/350 µs) et spenningsfall på ca. 1 kV. Overspenningsvern kobles ikke alltid med ledninger. I store koblingsanlegg er det vanlig å montere kobberskinner. Med sin geometriske form har skinnene lavere induktivitet enn ledninger.
Effekten til den geometriske formen på induktiviteten oppstår også ved monteringsplater. En monteringsplate har betydelig lavere induktivitet enn en ledning, og genererer dermed et betydelig lavere spenningsfall gjennom en impulsstøtstrøm. Vær oppmerksom på spenningsfallet over monteringsplaten, og ta hensyn til tilkoblingene til monteringsplaten.
Avgjørende for spenningsfallet over en tilkoblingsledning er strømendringen di/dt. Ved impulsstøtstrøm 10 kA (10/350µs) er spenningsfall på en rettlinjet installert leder på 1 meter ca. 1 kV. I store koblingsanlegg er overspenningsvern type 1 ofte montert med en avledningskapasitet på 25 kA pr. pol og opptil 100 kA summert – det vil si 10 ganger mer enn de 10 kA som er angitt i standarddokumentasjon. Og 10 ganger di/dt genererer 10 ganger spenningsfall. 1 kV blir dermed fort 10 kV.
Spenningsfall avhengig av forbindelsens geometri ved forskjellig impulsstøtstrøm
Tabellen kan brukes ved grov estimering av samlet beskyttelsesnivå i et elektrisk anlegg. For pragmatisk dimensjonering av tilkoblingene er nevnte verdier tilstrekkelig nøyaktige.
10 kA | 25 kA | 40 kA | 75 kA | |
---|---|---|---|---|
Rund leder, tverrsnittsuavhengig | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 7,5 |
Kobberbånd 30 mm x 2 mm | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 6,8 |
Kobberskinne 30 mm | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 6,8 |
Kobberskinne 60 mm | 0,8 | 2,0 | 3,2 | 6,0 |
Kobberskinne 100 mm | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 5,3 |
Kobberskinne 120 mm | 0,7 | 1,8 | 2,8 | 5,3 |
Stålplate | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 3,0 |
VA-plate | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 2,3 |
Beskyttelsesnivå i et koblingsanlegg med sikring
Sikringens effekter på beskyttelsesnivået
For å beregne samlet effektivt beskyttelsesnivå i det elektriske anlegget må delspenningene i samtlige tilkoblingsdeler mellom faseleder, tilkoblingspunkt A og jordledning, tilkoblingspunkt B, adderes til det egentlige beskyttelsesnivået til overspenningsvernet. Ta også hensyn til ledningsveiene til sikringen.
Ledningsveiene til og fra sikringen skal ikke undervurderes. I tillegg er en sikring til en OBU type 1 også tilsvarende stor. For å kunne føre nominell støtstrøm på 25 kA pr. pol sikkert uten utløsning må en NH-sikring ha 315 A. Det er kun mulig med minst NH2-sikringer, som ikke har en helt ubetydelig størrelse og som krever tilsvarende plass i automasjonskapet.
Som beskrevet må delspenningene i samtlige tilkoblingsdeler mellom faseleder, tilkoblingspunkt A og jordledning, tilkoblingspunkt B, adderes til det egentlige beskyttelsesnivået til overspenningsbeskyttelsesutstyret (overspenningsvern).
Beregningen har vi foretatt ved hjelp av følgende tre eksempler.
Spenningsfallet over de tilsvarende ledningene ble hentet fra tabellen "Spenningsfall avhengig av geometri".
FLT-SEC-Hybrid over vernebryteren
1. Montering: Over vernebryteren
Monteringen foretas over vernebryteren på jordet monteringsplate, med stor avstand til underliggende PEN-skinne.
Merk:
Legg en direkte ledningsforbindelse fra avlederen til PEN-skinnen, parallelt, for å foreta tilkobling via monteringsplaten. Denne tilkoblingen øker ikke beskyttelsesnivået i OBU-kombinasjonen, men er foreskrevet i henhold til DIN VDE 0100-534.
Effektivt beskyttelsesnivå, eksempel 1
Med et beskyttelsesnivå på 8,2 kV kan beskyttelse i henhold til overspenningskategori IV for koblingsanlegg i 230/400 V nett ikke overholdes.
Lengde i cm | Delstrøm i kA | Spenningsfall i kV | |
---|---|---|---|
PEN-forbindelse fra OBU på monteringsplate | 15 | 75 | 1,1 |
PEN-forbindelse via monteringsplate | 115 | 75 | 3,5 |
PEN-forbindelse fra monteringsplate på PEN-skinne | 15 | 75 | 1,1 |
L1-L3-tilkobling | 40 | 25 | 1,0 |
OBU (beskyttelsesnivå) | - | 25 | 1,5 |
Samlet beskyttelsesnivå | 8,2 |
FLT-SEC-Hybrid i hovedfordelingen
2. Montering: Under vernebryteren
OBU-en monteres under vernebryteren.
Ved denne monteringsvarianten er avstanden til jordledningen relativt kort.
Effektivt beskyttelsesnivå, eksempel 2
Med et beskyttelsesnivå på 4 kV kan beskyttelse i henhold til overspenningskategori III for koblingsanlegg i 230/400 V nett overholdes.
Lengde i cm | Delstrøm i kA | Spenningsfall i kV | |
---|---|---|---|
PEN-forbindelse fra OBU på PEN-skinne | 20 | 75 | 1,5 |
L1-L3-tilkobling | 40 | 25 | 1,0 |
OBU (beskyttelsesnivå) | - | 25 | 1,5 |
Samlet beskyttelsesnivå | 4,0 |
Beregning av beskyttelsesnivå
3. Montering: Under vernebryteren
OBU-en monteres under vernebryteren med optimalisert PEN-forbindelse.
Ved optimalisering av beskyttelsesnivået viser eksemplene 1 og 2 tydelig at fokuset må ligge på tilkobling av OBU-en på PEN-skinnen. Jo kortere denne tilkoblingen er, desto bedre er beskyttelsesnivået. PEN-forbindelsens påvirkning er i eksempel 1 og 2 tre ganger høyere enn forbindelsene til de aktive lederne L1, L2 og L3.
En ytterligere mulighet er å ikke utføre forbindelsen til PEN-skinnen med en ledning, men med separate ledninger pr. pol, det vil si tre enkeltledninger. Delstrømmen gjennom ledningene er i dette tilfellet da kun 25 kA og ikke 75 kA. Tilsvarende er spenningsfallet da kun en tredjedel.
Effektivt beskyttelsesnivå, eksempel 3
Med et beskyttelsesnivå på 2,5 kV kan beskyttelse i henhold til overspenningskategori II for koblingsanlegg i 230/400 V nett overholdes.
Lengde i cm | Delstrøm i kA | Spenningsfall i kV | |
---|---|---|---|
PEN-forbindelse fra OBU på PEN-skinne | 10 | 25 | 0,25 |
L1-L3-tilkobling | 10 | 25 | 0,75 |
OBU (beskyttelsesnivå) | - | 25 | 1,5 |
Samlet beskyttelsesnivå | 2,5 |
FLT-SEC-Hybrid i hovedfordelingen
Overspenningsvern type 1 med integrert sikring FLT-SEC-Hybrid er en løsning som sparer plass, penger og verdifull kabellengde.
Det er ikke nødvendig med en separat sikring, noe som åpner for nye muligheter for plassering av overspenningsvernet. Overspenningsvernet fungerer diskret i bakgrunnen og sørger for sikkerhet.
FLT-SEC-H kombinerer et nettstrømsfritt gnistgap med en støtstrømsikker sikring og kan brukes uten en separat sikring. Med en kortslutningseffekt på opptil 100 kA er den også egnet for store energifordelinger.
Fordeler ved installasjon med FLT-SEC-H Sammenlignet med en installasjon med separat sikring
- Opptil 80 % mer plass i automasjonsskapet
- Kortere ledningsveier for lavt beskyttelsesnivå
- Sikker kontroll av anlegget grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler