Gnistgap Gnistgap er selve hjertet i våre type 1 lynavledere. De gjør at den høye energien og støtstrømmen som oppstår ved lynnedslag, kan avledes mot jord på brøkdelen av et sekund. For å gi deg optimal beskyttelse til anlegget ditt arbeider vår utviklingsgruppe kontinuerlig med nye og enda bedre løsninger.

Utløst multi-carbon-gnistgap

Robusthet og utholdenhet i perfekt balanse

Her blir du kjent med detaljene bak teknikken i vårt nye, triggede multi-carbon-gnistgap, og får en liten innsikt i historien bak gnistgapene våre.

Fordeler

  • Ingen aldring, selv ikke ved gjentatte impulsbelastninger
  • Meget høy ytelse på bare 1 TE byggbredde pr. pol
  • Mer enn dobbelt så høy energiabsorbsjon enn påkrevet iht. standard
  • Rask reaksjonstid og lav restspenning, meget god beskyttelse av det elektriske anlegget
  • Ingen utløsning av sikringen, verken ved små eller store overspenningshendelser

Utviklingen av det triggede multi-carbon-gnistgapet fikk ingeniørhjertet mitt til å slå raskere. Det gleder meg at vi med denne teknologien har kunnet sette en ny milepæl for anleggstilgjengeligheten din.

Dr. Gernot Finis, Viseadministrerende direktør for System Protection Technologies
Portrett av Dr. Gernot Finis, viseadministrerende direktør for System Protection Technologies, Business Area ICE, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, viseadministrerende direktør for System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Visning av det nye gnistgapet med trigget multi-carbon-teknologi

Oppbygging av det nye gnistgapet med trigget multi-carbon-teknologi

Trigget multi-carbon-gnistgapteknologi Robusthet og utholdenhet i perfekt balanse

Det nye, triggede multi-carbon-gnistgapet overgår de foreliggende markedsstandardene betydelig. Takket være den nye teknologien håndteres all lynstrøm likt, uten at tilgrensende enheter blir påvirket. Selv den høye energien ved flere impulser på kort tid, avledes pålitelig. Det triggede multi-carbon-gnistgapet er selve begrepet på permanent beskyttelse mot alle typer lynstrøm og overspenning.

Hva gjør den triggede multi-carbon-gnistgapteknologien så spesiell?

Diagram med restspenningens forløp etter flere impulser
Størrelsessammenligning av beskyttelsesutstyr med "tonn"-gnistgap og multi-carbon-gnistgap
Sammenligning av kravene etter avledningskapasitet for spesifikk energi ved forskjellige standarder og direktiver
Skjematisk forklaring av tilbakevirkningsfriheten med multi-carbon-teknologien ved overspenning
Restspenningsforløp i lynavledere med varistorer eller med et gnistgap
Diagram med restspenningens forløp etter flere impulser

Det nye multi-carbon-gnistgapet bruker særdeles robuste materialer. Energien som skal ledes bort, fordeles optimalt over hele monteringsplassen. Dermed oppstår det ingen tegn på aldring, selv ikke etter gjentatte belastninger, som går ut over standardkravene.

Størrelsessammenligning av beskyttelsesutstyr med "tonn"-gnistgap og multi-carbon-gnistgap

FLT-MB-T1… er det første beskyttelsesutstyret med trigget multi-carbon-gnistgap. Denne teknologien tilrettelegger for en byggbredde på bare 72 mm. Dermed er beskyttelsesutstyret bare halvparten så stort som den sammenlignbare FLT-SEC-P-T1… med lignende ytelsesverdier. Det gir en plassbesparende og mer fleksibel installering.

Sammenligning av kravene etter avledningskapasitet for spesifikk energi ved forskjellige standarder og direktiver

Konstruksjoner i utsatt posisjon som for eksempel telekommunikasjonsanlegg og vindanlegg blir mye oftere truffet av lyn enn andre bygninger. Gjennom driftstiden fører dette til en betydelig høyere belastning hva energi angår. Beskyttelsesutstyret med ny multi-carbon-teknologi kan avlede mer enn dobbelt så mye energi enn det som kreves i henhold til IEC 61643-11, og imøtekommer slik tilhørende guidelines.

Skjematisk forklaring av tilbakevirkningsfriheten med multi-carbon-teknologien ved overspenning

Når en overspenningshendelse er avledet, kan det inne på anlegget oppstå kortslutningsstrøm. Den nye multi-carbon-teknologien undertrykker denne kortslutningsstrømmen raskt og effektivt, slik at selv små sikringer ikke utløser og anlegget ditt forblir tilgjengelig til enhver tid.

Restspenningsforløp i lynavledere med varistorer eller med et gnistgap

Gnistgapet har meget gode reaksjonsegenskaper og lavt restspenningsforløp. Sammenlignet med lynavledere på varistorbasis (MOV) reduseres belastningen på sluttutstyret betraktelig, og den beskyttende effekten for hele anlegget forbedres kraftig.

White paper
Trigget carbon-gnistgapteknologi

Oppdag vår innovative, triggede carbon-gnistgapteknologi. Finn ut hvordan denne teknologien gir optimal beskyttelse mot lynstrøm og overspenning og kan brukes fleksibelt i dine applikasjoner.

Last ned White paper
Trigget carbon-gnistgapteknologi White paper

Animasjon av nytt gnistgap

Finn ut mer om våre nye, triggede multi-carbon-gnistgap i denne animasjonen. Hva er forskjellene i virkemåte? Hva er de grunnleggende fordelene? Animasjonen gir kort og godt en oversikt over vår nye gnistgapteknologi.

Restspenningsforløp i forskjellige teknologier i lynavledere

Interaktiv Image-Map: Restspenningsforløp i forskjellige teknologier i lynavledere
Støtspenningsimpuls
Med en støtspenningsimpuls kontrolleres isolasjonsfastheten i sluttutstyr. Dette eksempelet viser impulsen ved enhet i overspenningskategori II.
Resterende spenningsforløp for trigget multi-carbon-gnistgap
Diagrammet viser spenningen der en lynavleder med trigget multi-carbon-gnistgap begrenser overspenningen. Restspenningen er allerede etter få µs under varistorens spenning, og alltid under sluttutstyrets isolasjonsfasthet (støtspenningsimpuls + driftsspenning).
Resterende spenningsforløp varistor
Diagrammet viser spenningen der en lynavleder på varistorbasis begrenser overspenningen. Restspenningen faller tilbake til driftsspenning først når hendelsen er over.
Driftsspenning
Det grå området angir driftsspenningens amplitude på et 230 V forsyningsnett.

Evolusjonen til våre gnistgap

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 installert på en DIN-skinne

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 FLT-MB... med trigget multi-carbon-gnistgap

Kombinasjonsavleder type 1+2+3 Med trigget multi-carbon-gnistgap

Lynavlederen med trigget multi-carbon-gnistgap ble utviklet som kombinasjonsavleder. I tillegg til standardkravene for lynavleder type 1 oppfyller den også kravene til overspenningsvern type 2 og type 3.

Det lave beskyttelsesnivået på 1,5 kV muliggjør universell bruk, selv som komponentbeskyttelse.