Pålitelig kobling av signaler – selv der plassen er meget begrenset

Relesystemer fra Phoenix Contact danner et sterkt og pålitelig grensesnitt mellom kontroller og anleggets periferi. Lead-Frame-teknologen i releserien PLC-INTERFACE utgjør det solide fundamentet for pålitelig kobling, skilling og forsterkning av signaler.

I tillegg brukes elektromekaniske og Solid-State-releer – denne kombinasjonen viser sin berettigelse hver eneste dag i millioner av koblingsforløp og relekoblinger.

Innovasjon, lidenskap og pionérånd

I 1996 satte Phoenix Contact en milepæl innen releteknikk: Lead-Frame-teknologien ble for første gang integrert i relemoduler på 6,2 mm byggbredde. Dette er frem til i dag helt unikt på markedet.

til produktsiden
Produktbilde PLC-relesystem med Lead-Frame-teknologi
Næropptak av relemodul med Lead-Frame-teknologi

Lead-Frame-teknologi Dine fordeler:

Lead-Frame-teknologien muliggjør følgende:

  • Pressede elektroniske komponenter som dioder, RC-kombinasjoner og LED-er for integrerte funksjons- og beskyttelseskoblinger direkte i relesokkelen
  • Optimalisert varmestyring reduserer punktoppvarming, og forlenger levetiden til de elektroniske komponentene.
  • Velkjent teknologi for meget kompakte relesystemer
  • Varig konstruksjon takket være komponenter som er enkle å dele
  • Enkel kabling med push-in- og skrutilkoblingsteknikk
 Programveiledning Logic+ på en laptopskjerm med logikkmodul PLC

Reletrender

Digitalisering og nettorganisering kombinert med plassbesparelser og optimaliserte koblingsegenskaper for høy tilgjengelighet: Det er trender som Phoenix Contact allerede i dag tilbyr med den modulære releserien PLC-INTERFACE, som standard. Produktporteføljen har spesialanvendelser samt alle vanlige applikasjoner i alle bransjer.

  • Meget kompakte relesystemer med enkel håndtering og integrerte funksjoner helt til feilfri tilkobling til kontrollere via systemkabling.
  • Elektromekaniske og Solid-State-releer kombineres til hybridkoblingsenheter
  • Tvangsstyrte releer for høy pålitelighet
  • DC-releer med høy koblingsstrøm, som er nødvendig for LED-belysning og ladeenheter
  • Enkel utvidelse av PLC-releserien til logikkmodul PLC logic med implementering i nettverk
  • Digitalisering av releene samt konfigurering og tilgang via app
Produksjon PLC-relemoduler testplass høyspenning

Produksjon av PLC-relemoduler med Lead-Frame-teknologi Kvalitet ned til minste detalj

Kun når man har oversikt over selv de minste detaljer kan man være sikker på at kvaliteten stemmer. I egne kunststoff- og metalldelproduksjoner fremstiller vi deler som senere danner selve grunnlaget for komponenter i høy kvalitet.
Det er en selvfølge at hvert og ett produkt kontrolleres 100 %.
Phoenix Contact bruker egen kompetanse og kunnskap på mange forskjellige måter. I konstruksjons- og utviklingsavdelinger oppstår det innovative
produktideer kontinuerlig.