Prislister

Prislister Din produktinformasjon med pris

Informasjon med tastetrykk: Ha alle prislister du trenger, alltid tilgjengelig – det være seg i standardform eller i individuell versjon. Du kan velge blant forskjellige formater når du laster ned filene med prislister. I den forbindelse mottar du tilhørende datasettbeskrivelse.

Dine fordeler

  • Alltid informert med oppdatert prisinformasjon
  • Spar tid: Opprett og tilpass spesifikke prislister på egenhånd og foreta individuelle tilpasninger under Min Phoenix Contact
  • Godt informert med artikkelspesifikasjoner som strekker seg ut over ren prisinformasjon, f. eks.: GTIN, ECLASS, ETIM, korte og lange tekster

Din individuelle prisliste

Under Min Phoenix Contact kan du i tillegg generere din spesifikke prisliste i ønsket format – helt enkelt med et tastetrykk.