SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
-
Ventilplugg
1452204
Ventilplugg, Universell, 3-polet, Ventilplugg B (10 mm), Skrutilkobling, kabelnippel M16, ytterdiameter ledning 6 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
Produkttype | Ventilpluggforbindere |
Sensortype | Universell |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Pg-nippel | M16 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Material hus ventilstikker | PA |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | CuSn |
Målskisse |
|
Bredde | 21 mm |
Høyde | 33,2 mm |
Lengde | 40,5 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 6 mm ... 8 mm |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 4 mΩ |
Isolasjonsmotstand | > 2 GΩ |
Nominell spenning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominell strøm IN | 1,5 A |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Karakteristikker ventilplugg | |
Festeskruer | M3 x 33,5 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | 50 (Ventilpluggforbinder) |
Statusindikator | LED (gul) |
Statusindikator tilgjengelig | ja |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Tiltrekkingsmoment | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Trykkskrue) |
0,4 Nm ±0,1 Nm (Sentralskrue) | |
0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontaktskrue) |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Ventilplugg |
Gjengetype hode | B (10 mm) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilplugg) | -25 °C ... 60 °C (Ventilplugg) |
Ventilpluggforbinder | |
Standardbetegnelse | Ventilpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | EN 175301-803 |
Artikkelnummer | 1452204 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF2DBA |
Katalogside | Side 30 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356536370 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 24,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 26,2 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | db89f900-3543-4abc-9b77-07a0104e3946 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo