QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK - Veggjennomføring
1414676

Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere/ IDC-tilkobling, poltall: 3+PE, M20, Stift, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med QUICKON-mutter, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 5 mm ... 7 mm og 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm2, ledningslengde: 1 m

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Rasjonelt - når veggjennomføringene tas i bruk, trenger ikke utstyret lenger å åpnes for at man skal kunne koble til ledningene