QPD T 3PE1,5 2X4-9 BK - T-fordeler
1414707

T-fordeler, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, poltall: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med to QUICKON-mutre, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 5 mm ... 7 mm og 7 mm ... 9,5 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
Sikker tilkobling grunnet mekanisk koding mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
Fleksibel og kompakt - på grunn av tilkoblingenes interne forbindelse kan H- og T-fordelerne benyttes for forgrening av stamkabler eller som stjernefordelere