VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40049992UL Listed
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun entrådede ledere | 600 V | 15 A | - 14 | |
flertraadet med endehylse | 600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E468743Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun entrådede ledere | 600 V | 17 A | - 14 | |
flertraadet med endehylse | 600 V | 17 A | - 14 |