PML-W501 (100X48)R WH-RD
-
Merknadsetikett
1016507
Merknadsetikett, hvit/rød, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 100, tekstfelthøyde: 48 mm, tekstfeltbredde: 100 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Anleggsmerker |
Bruksområde | Varselskilt |
Merking av merknader iht. ISO 3864 og ANSI Z535 | |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 100 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 1 |
Merketeknologi | Termisk overføring |
Bredde | 100,00 mm |
Høyde | 73,00 mm |
Dybde | 0,08 mm |
Styrke, folie | 60 µm |
Styrke, lim | 25 µm |
Klebestoff | Akrylat |
Farge | hvit/rød |
Material | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperatureksponering | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Test Bb |
Varighet | 96 h |
Testtemperatur | 120 °C |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | > 10 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 22 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 55 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 2 År |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | klebe |
Artikkelnummer | 1016507 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2611 |
GTIN | 4055626498706 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 319,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 258,4 g |
Tolltariffnummer | 49119900 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotrykk 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotrykk 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Fargebånd 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fargebånd 0800687
Dine fordeler
Varselinfoskilt som limes fast, farget forhåndstrykk
Meget fleksibel, myk PVC-etikett som lett tilpasses ujevne flater
Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
Ved temperaturområde -50 °C ... 90 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo