Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1238549

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, koding: T, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Praktisk feltkonfeksjonering: Komponentpluggforbinder for rask montering på stedet
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Vanlige poltilordninger for signal- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform