cULus Recognized
Godkjennings-ID: E221474-20140616| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 5-polet, Stift, rett, M12-Utvendig Push-Pull-kobling, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Bestillingsinformasjon: | Kontramutter inngår i leveransen |
| Generelt | Kontakttilkoblingstype krympeforbindelse |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringstype | Bakveggmontering (M16 x 1,5 med flat mutter) |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
| Anvendelse | Signal |
| Sensortype | Universell |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Material (Hus) | CuZn/Ni |
| Material Støpemasse | PUR (støpt) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Merkestøtspenning | 1,5 kV |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Enkelttråder |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertverrsnitt | 0,34 mm² |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Stift |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Låsemetode hode | Utvendig Push-Pull-kobling |
| Koding | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ledningstype | TPE-tråd |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Prøvespenning kabel | 3000 V AC |
| Ledningsmotstand: | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 (plugget) |
| IP65 (plugget) | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-010 |
| Merk | Push-pull |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
| Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
| Standarder/forskrifter | med referanse til EN 50155 |
| Standardbetegnelse | Støt, vibrasjoner |
| Standarder/forskrifter | med referanse til EN 61373:2011 |
| Artikkelnummer | 1027697 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQCCB |
| GTIN | 4055626534022 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 38 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 26,12 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |