SACC-DSI-FS-8CON-M16/0,5 PP - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1432248

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 8-polet, Bøssing, rett, M12-Utvendig Push-Pull-kobling, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Etablert M12-standard for sikker overføring av signaler, data og effekt
Rask og enkel kabling av utstyr og anlegg på vanskelig tilgjengelige områder
M12 PUSH-PULL-låsesystem på tvers av produsenter for optimal tilgjengelighet
Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Kompatibel med plugger med skru- og push-in-tilkobling