US-EMP (27X8) SR
-
Små låsbare skilt
0828845
Små låsbare skilt, Kort, sølv, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 51, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 27 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Gerätemarker |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 51 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 3 |
Merketeknologi | Termoskriver for matter og kort |
Bredde | 26,9 mm |
Høyde | 7,93 mm |
Dybde | 0,5 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 27 mm |
Tekstfelthøyde | 8 mm |
RoHS-samsvar | ja |
Styrke, folie | 500 µm |
Farge | sølvfarget |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material basiselement | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Anbefalt oppbevaring: Mørkt og kjølig. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 35 % ... 65 % |
Lagringsevne | 12 måneder (se dato på emballasjen) |
Monteringstype | feste |
Artikkelnummer | 0828845 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2419 |
GTIN | 4046356558464 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 12,64 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,572 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotrykk 1472405
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivere 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fargebånd 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fargebånd 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Fargebåndkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Fargebåndkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Fargebåndkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Fargebåndkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Fargebåndkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Fargebåndkassett 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Fargebåndkassett 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magasin 1044355
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Skiltholder 0828984
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Skiltholder 0827445
-
THERMOMARK CARD - Termotrykk 5146464
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magasin 5146451
Dine fordeler
Produktene leveres som enhetlige matter og merkes med THERMOMARK CARD raskt, enkelt og kostnadsbesparende
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
UniSheet-merkeserien US-EMP ... har merker som monteres i tilgjengelige skiltrammer CARRIER EMP ...
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo