MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK
-
Innstikksskilt
0803968
El-nr.:
1802779
El-nr.:
1802779
Innstikksskilt, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 16 mm, tekstfeltbredde: 8000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Innstikksskilt til merkeholder KMK for kabelmerking
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
Rullformatet gjør at kun ett material kreves for alle hylselengder
Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn