De selvklebende etikettene i polyestermaterial MM- EML... finnes som rullmateriell for komponentmerking.
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK
-
Etikett
0803973
El-nr.:
1802784
El-nr.:
1802784
Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: klebe, rullengde: 8 m, tekstfelthøyde: 22 mm, tekstfeltbredde: 8000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Materialet er cUL-sertifisert
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Det selvklebende materialet i rullformat er spesielt godt egnet for profesjonell og permanent merking av forskjellige komponenter og driftsmidler innen automatikkskap- og styringsbygging og anleggsteknikk
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Takket være rullformatet kan etiketten genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen