GPE 27X18 SR/R - Graveringsmaterial
0806893

Graveringsmaterial, Matte, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 30, tekstfelthøyde: 18 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeservice: Phoenix Contact merker alle GPE...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Klebefolien gir god klebestyrke også på ujevne flater
Tolagsmateriell
Skiltplaten består av ferdige, selvklebende enkeltskilt
Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT
Merkes helt enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER