EMT (50X26)R TQ - Innstikksskilt
0800053

Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer ET 200S, Rull, turkis, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 26 mm, tekstfeltbredde: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

EMT (50x26)R, turkis innstikksskilt, for merking av Siemens-kontrollere ET 200S
Den spesielle profilen gjør at EMT (50x26)R-innstikksskiltene forblir sikkert i holderføringen til Siemens-kontrolleren etter innskyvning
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner