EMLP (60X15)R RD - Etikett
1096323
El-nr.: 1803976

Etikett, Rull, rød, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

De selvklebende merkene EMLP ... er ideelle for merking av elektriske komponenter, utstyr og knapper
Merkene står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene, høykvalitetsoptikk
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner