BMKL 27X 8 SR - Etikettark DIN-A4
0803702

Etikettark DIN-A4, Ark, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 192, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Disse etikettene er spesielt designet for laserskriveren
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle BMKL...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Merkes med alle vanlige laserskrivere
Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking"
Arkene SK-U... uten stansing brukes til å utforme etiketter individuelt