TTC-6P-T3-24DC-UT-I - Overspenningsvern type 3
1027584

Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator for 24 V DC strømforsyninger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
Permanent overvåking av beskyttelsesutstyret og mekanisk statusindikator med fjernmelding (opsjon)
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produktegenskaper
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene