RAD-DO8-IFS - I/O-tilleggsmodul
2902811

Radioline - I/O-tilleggsmodul, åtte digitale transistorutganger (30,5 V DC / 200 mA)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer










Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel oppstart ved hjelp av riflehjul
Galvanisk skille kanal til kanal
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel utskiftning av moduler, også under drift (Hot Swap)
8 transistorutganger (30,5 V DC / 200 mA)
Godkjent for bruk i sone 2