UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT
-
Overgangsmodul
2900188
16-kanals modul for Honeywell C300 moduler. På styresiden styres modulen 37-polet via D-SUB eller 50-polet via FLK. På feltsiden er det en fjærkrafttilkobling (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-) med knivskille. Modulbredde: 258,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Antall kanaler | 16 |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (DC) | ≤ 30 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 0,1 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Passende I/O-kort | TAIX01 (non-redundant) |
TAIX11 (redundant) |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
Skrue | UNC 4-40 |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 37 |
Pluggsykluser | > 500 |
Delingsmål | 2,77 mm |
Tilkobling 2 (styrenivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 3 (feltnivå) | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Poltall | 5 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Delingsmål | 5,08 mm |
Tilkobling 4 (feltnivå) | |
Tilkoblingstype | Kretskortklemme |
Byggeform | Print-skilleplugg |
Poltall | 48 |
Delingsmål | 5,08 mm |
Tilkobling 4 (forsyning) | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Poltall | 2 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 258,3 mm |
Høyde | 89,6 mm |
Dybde | 65,6 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2900188 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK218H |
GTIN | 4046356495974 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 492 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 460,8 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo