FLKM-2KS50/BFI/SPT/CS/C-L
-
Passivmodul
2321842
Overgangsmodul for Yokogawa I/O-moduler ADV 151, ADV 161, ADV 551 og ADV 561 med en sikring for ledningsbeskyttelse (5 x 20) og indikator for defekt sikring (LED) pr. kanal. Redundant systemtilkobling
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Antall kanaler | 32 |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell spenning UN | 24 V DC |
19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
Maks. strømbelastning pr. gren | 100 mA (Vær oppmerksom på deratingen) |
Maks. sumstrøm alle grener | 4 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Kontroller som støttes YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-kort | ADV151 |
ADV161 | |
ADV551 | |
ADV561 | |
Kontroller som støttes YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-kort | NFDV151 |
NFDV161 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
K1 (alarm) | |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type koblingskontakt | Dobbelkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hardforgylt |
Maks. koblingsspenning | < 25 V AC |
48 V DC | |
Varig grensestrøm | 1 A |
Min. koblingsstrøm | 1 mA |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 24 W (24 V DC) |
48 W (48 V DC) | |
25 VA (25 V AC) | |
Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblingsforløp |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 m² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 50 |
Merk | Systemkabel som kan benyttes: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Statusindikator | LED (rød) |
Statusindikator tilgjengelig | ja, ved svikt i sikring |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 343,4 mm |
Høyde | 125,4 mm |
Dybde | 70,8 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spenningsovervåking på modulen fungerer ikke kombinert med forankoblede HESILED-sikringsrekkeklemmer med integrert lysindikator. |
Merknad til drift | Tilgrensende kanaler skal ikke kobles blandet med SELV/PELV og farlig spenning. |
Merknad til drift | Ved bruk av SELV-/PELV-spenning (≤ 25 V AC eller 60 V DC) kreves ingen ekstra berøringsbeskyttelse. |
Merknad til drift | Mot tilgrensende moduler (i skinneretning) overholdes minst én funksjonsisolering på utgangssiden. Hvis applikasjonen skulle stille høyere krav til isolasjonen (basisisolasjon eller forsterket isolasjon), skal dette foretas med egnede tiltak (f. eks. skilleplater). |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2321842 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK218N |
GTIN | 4046356350631 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 803 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 800 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | b63c888e-991e-4ab0-ba46-df52928fea42 |
Kompatible produkter
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Frontadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Frontadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Frontadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904644
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo