Ledningsstrekksystemet CGS gjør konstruksjonen enklere, da det kan planlegges og gjengis i CAD-systemet, i motsetning til kabelslangene. Kabellengder er dermed predefinert og kan også planlegges. Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning.
Beskyttelsesslange, material: PU, spiralkomponent: PUR Fjærstål med mantel, UV-fast: nei, flertrådet, beskyttelsesgrad: IP68, farge: blå, brennbarhetsklasse iht. UL 94: V2, innvendig diameter: 22 mm, Total lengde: 10 m