TMCP 2 M1 300 0,4A
-
Termomagnetisk automatsikring
0916068
Termomagnetisk vernebryter, 2-polet, middels treg, en lukker og en åpner
Produktdetaljer
Produkttype | Termomagnetisk automatsikring |
Produktserie | TMCP |
Byggform | Stikker |
Poltall | 2 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Type sikring | Automat |
Generelt | |
Merkespenning | 250 V AC |
65 V DC | |
Merkestrøm IN | 0,4 A |
Merkestøtspenning | 2,5 kV |
Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Hjelpestrømkrets | 240 V AC / 1 A (minimal induksjon) |
65 V AC / 1 A (minimal induksjon) | |
Utløsetype | TM (termomagnetisk) |
Utstyrsmotstand | 6,6 Ω |
Merkekortslutningsegenskaper Icn | 400 A |
2500 A (32 V DC) | |
Kortslutningsegenskaper | 5000 A (UL 1077: 277 V AC / 480 V AC) |
2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
Spenningssikkerhet | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
1500 V AC (Hoved- til hjelpestrømkrets) | |
1000 V AC (Hjelpestrømkrets 11-12 til 23-24) | |
1500 V (Pol til pol) | |
Maks. koblingsforløp | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
Sikring | M1 (middels treg) |
Kontaktutførelse | 2 N/O-kontakter |
2 N/C |
Tilkoblingstype | pluggbar |
Tilkoblingstype | pluggbar |
Bredde | 25 mm |
Høyde | 50 mm |
Dybde | 78,5 mm |
Bredde komplett modul | 38 mm |
Høy komplett modul | 115 mm |
Lav komplett modul | 121 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | II |
Isolasjonsmaterial | PA66 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP30 (Betjeningsområde) |
IP00 (Tilkoblingsområde) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standarder/forskrifter | EN 60934 |
Standarder/forskrifter | UL 1077 |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 0916068 |
Pakkestørrelse | 3 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 04 |
Produktnøkkel | CLA123 |
GTIN | 4017918601133 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 98,533 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 98,533 g |
Opprinnelsesland | DE |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo