TMCP SOCKET M
-
Sokkelhus
0916589
Sokkel som kan rekkeplasseres, 2-polet, for opptak av to vernebrytere med hhv. én pol
Produktdetaljer
| Produkttype | Basiselement |
| Byggform | Sokkelhus |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type sikring | Automat |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 433 V (AC) |
| Nominell strøm IN | 50 A (LINE-inngang) |
| 25 A (LOAD-utgang) | |
| Merkespenning | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Merkeisolasjonsspenning Ui | 1500 V |
| Merkestrøm IN | 50 A |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Betjeningsmåte | N/C og N/O |
| Hjelpekontakt | |
| Betegnelse tilkobling | Inngang |
| Driftsspenning maks. Umax DC | 65 V |
| Driftsspenning maks. Umax AC | 250 V (AC) |
| Driftsstrøm maks. Imax | 10 A (Inngang) |
| Hjelpekontakt | |
| Betegnelse tilkobling | Utgang |
| Driftsspenning maks. Umax DC | 65 V (DC) |
| Driftsspenning maks. Umax AC | 250 V (AC) |
| Driftsstrøm maks. Imax | 1 A |
| Reset | |
| Inngangsspenning | 24 V (synkende flanke) |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 15 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Signalnivå | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Signalnivå | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Høyde NS 35/15 | 118 mm |
| Høyde NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Dybde | 110,5 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterial | PA-F |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 0916589 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 108,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 97 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
TMCP SB - Lask 0916602
-
FBST 500 TMCP - Sammenhengende lask 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Endedeksel 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Rask installering med redusert kablingsarbeid grunnet laskemulighet
Kan til enhver tid utvides grunnet modulær oppbygging
Automatisk oppbygging av samlefjernmelding takket være integrert fjernmeldingssystem
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo