Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TCP 32DC/15A F - Termisk automatsikring
1499943

1-kanals, termisk automatsikring for beskyttelse av laster på opptil 32 V DC i ved overlast. Sikringstype: rask. Pluggbar på sikringsklemmer og grensesnitt for flatpluggsikringer, form C, iht. ISO-standard 8820-3. Med fast nominell strøm: 15 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking