MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
Strømmåleomformer
2814715
MCR-strømmåleomformer, programmerbar og konfigurerbar, for måling av like-, veksel- og forvrengt strøm, inngangsstrøm 0...0,2 A til 0...11 A, ikke konfigurert.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Strømmåleomformer |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Samlefeil | ≤ 1,5 % (Temperaturområde) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,2 W |
| Målekategori | III |
| Prøvespenning utgang/forsyning | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespenning inngang/utgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespenning inngang/forsyning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode |
| Sprangrespons (10-90 %) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Typisk temperaturkoeffisient | < 0,025 %/K |
| Maks. overføringsfeil | < 0,5 % (av nominell områdesluttverdi på nominelle betingelser) |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 V AC (mot jord) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | < 40 mA (uten last) |
| Måle | |
| Antall innganger | 3 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, ukonfigurert |
| Inngangsstrømområde | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (pålitelig varig overlast: 120 %) |
| Måleområde | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Min. innstillingsområde inngangsstrøm | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Maks. innstillingsområde inngangsstrøm | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Strøm | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Overstrømbelastbarhet | 2 x IN (varig) |
| Støtstrømbelastbarhet | 20 x IN (1 s) |
| Frekvensmåleområde | 15 Hz ... 400 Hz |
| Kurveform | Likestrøm, vekselstrøm eller forvrengt strøm |
| Reaksjonsterskel | 2 % (av nominell måleområdeverdi 1/5/10 A) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, ukonfigurert |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Last/utgangslast spenningsutgang | > 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | < 500 Ω |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61010-2-030 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2814715 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169275 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 185,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 180 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sann-effektivverdimåling
Innstilling av utstyr via DIP eller konfigureringsprogramvare MCR/PI-CONF-WIN
3-veisskille
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo