ECM-UC-10A-UI-REL - Strømmåleomformer
1698164

Strømmåleomformer til måling av AC, DC og forvrengt strøm. Konfigurasjon via USB-C-grensesnitt via nettserver (uten 24 V DC). 4 strømmåleområder: 0 A ... 0,1 A opptil 0 A ... 12,5 A. Releutgang, Standardkonfigurasjon, Innstikkstilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter