PST 1,3/ 9-5,0 R72
-
Stiftlist
1845564
Stiftlist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A (Avhengig av pluggen som brukes), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: PST 1,3/..-V, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, stikksystem: COMBICON PST 1,3, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 72 mm, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.
Produktdetaljer
Produkttype | Stiftlist |
Produktserie | PST 1,3/..-V |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Byggform | Stiftlist |
Poltall | 9 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 9 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 9 |
Festeflens | uten |
Pinlayout | Lineær pinning |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 12 A (Avhengig av pluggen som brukes) |
Nominell spenning UN | 320 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,6 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Monteringstype | THR-lodding/bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Informasjon om bearbeiding | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Loddesykluser i reflow | 3 |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (3 - 5 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) | Nikkel (1 - 3 µm Ni) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (3 - 5 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) | Nikkel (1 - 3 µm Ni) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
CTI iht. IEC 60112 | 250 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Merknad for bruk | Bestykningshjelp stikker eventuelt ut over komponentene. Kretskortet skal ha en layout der kollisjoner unngås. |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 44,6 mm |
Høyde [h] | 13 mm |
Lengde [l] | 2,8 mm |
Bygghøyde | 9,5 mm |
Loddepinnelengde [P] | 3,5 mm |
Stiftmål | ø 1,3 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,6 mm |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 5 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 5 N |
Kontaktholder i bruk | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i bruk Krav >20 N |
Test bestått |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 12 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Temperatursykluser | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | IIIa |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 250 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 4 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 4 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,6 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,7 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,21 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Målskisse |
|
Forpakningstype | Belte med bredde 72 mm |
Beltebredde [W] | 72 mm |
Utvendig spolemål [W2] | ≤ 78,4 mm |
Spolediameter [A] | ≤ 330 mm |
Type ny forpakning | Transparent-bag |
ESD - Level | (D) med elektrostatisk avledningsevne |
Testspesifikasjon | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Artikkelnummer | 1845564 |
Pakkestørrelse | 250 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACTFA |
GTIN | 4046356966702 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4,402 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,512 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo