PV-FT-CM-C-4-100-RD
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1702774
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: SUNCLIX, husmateriale: PPE, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 4 mm2, merkestrøm: 40 A, Tilkoblingstype: Krymping, Kontakttype: Stift, kabellengde: 100
Produktdetaljer
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. |
Produkttype | Veggjennomføring |
Produktserie | SUNCLIX |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Målskisse |
|
Bredde | 26,3 mm |
Høyde | 26,3 mm |
Lengde | 41,5 mm |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkespenning (III/2) | 1500 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 8 kV |
Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
Merkestøtspenning (III/3) | 16 kV |
Merkestrøm (4,0 mm²) | 40 A |
Gjennomgangsmotstand | 0,45 mΩ |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Innkoblingskraft | 45 N ±10 N |
Trekkraft | 250 N ±50 N |
Farge | svart |
Husdelens farge | svart |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I / CTI 600 |
Material tetning | EPDM |
Isolasjonsmaterial | mPPE |
Kontaktoverflate | Sølv Ag |
Husmateriale | PPE |
Materiale kabelpakning | Elastosil |
Materiale kontakt | Cu |
Materiale kontaktoverflate | Ag |
Materiale kontaktholder | PPE |
Yttermantel, material | PE-X |
Ledningslengde | 100 mm |
Ledningstype | S02 |
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter | 56x0,3 |
Ytterdiameter kabel | 4,60 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel, farge | rød |
Enkeltleder, tverrsnitt: | 4 mm² |
Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm |
Ledningens uttrekkskrefter | > 80 N |
Halogenfri | ja |
Miljøforhold | |
Beskyttelsestype (plugget) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Beskyttelsestype (uplugget) | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -25 °C ... 50 °C |
Artikkelnummer | 1702774 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABMBFA |
GTIN | 4046356617499 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 39,4 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 39,4 g |
Tolltariffnummer | 85446090 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo