PV-FT-C4F-C-4-200-BU-FE-53
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1158454
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, merkespenning: 1000 V DC, merkestrøm: 32 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabellengde: 200
Produktdetaljer
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| Produktserie | SUNCLIX |
| Poltall | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 1,8 Nm ... 2,2 Nm |
| Bredde | 21 mm |
| Høyde | 21 mm |
| Lengde | 49,1 mm |
| Merkespenning (III/2) | 1500 V |
| Nominell spenning ATD | 1000 V DC i henhold til IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| 1000 V DC i henhold til UL 6703 | |
| Merkestøtspenning | 16 kV |
| Merkestøtspenning (III/3) | 16 kV |
| Merkestrøm (4,0 mm²) | 32 A |
| Merkestrøm | 35 A (i henhold til UL 6703) |
| Overgangsmotstand | < 0,45 mΩ (avhengig av hvilken kontraplugg som brukes) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | 100 |
| Innkoblingskraft | < 45 N ±10 N |
| Farge | svart |
| Husdelens farge | svart |
| Material Tetning | EPDM |
| Material Hus | PPE |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | II |
| Materiale O-ring | Silopren |
| Materiale nippel | PA |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Ledningslengde | 200 mm |
| Ledningstype | AWM 3271/3820 |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | blå |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66/IP68 (2 m / 24 h) (plugget) |
| IP20 (uplugget) | |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -25 °C ... 50 °C |
| Standarder/forskrifter | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Artikkelnummer | 1158454 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABLBAA |
| GTIN | 4063151164362 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,71 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 15,046 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Triphenyl phosphate (CAS-nr.: 115-86-6) |
| SCIP | c3503920-f792-47ab-97d9-e8cd1690376d |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo