cULus Recognized
Godkjennings-ID: E118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
SMD-sokkellist, nominell strøm: 3 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 10, delingsmål: 2,54 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 3 A |
Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 tilgjengelig?
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 er tilgjengelig med poltallene 10, 20, 30, 50 og 80.
Hva egner kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 seg til?
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 er beregnet på universell bruk og er egnet til overføring av signaler og strøm inntil 3 A per kontakt.... Se mer
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 er beregnet på universell bruk og er egnet til overføring av signaler og strøm inntil 3 A per kontakt.
Vis mindreHvordan kan loddekontaktene på kort-til-kort-pluggforbinder FQ 2,54 kontrolleres?
Pluggforbinderen loddes med SMT-metoden. Loddekontaktene er ledet ut under huset og kan dermed kontrolleres med automatisk optisk inspeksjon (AOI).
Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer
Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.
Vis mindreHvor er pol 1?
Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kund... Se mer
Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kunden kan gi en annen definisjon i sin egen dokumentasjon.
Vis mindreHvor kan jeg finne informasjon om utvidede luft- og krypavstander for å oppfylle kravene om nødvendig spenning i min applikasjon?
Minimumsavstandene er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vi beregner gjerne avstander for delvis monterte pluggforbindere eller mellom utelatte pinner (såkalte Death-Metal-Parts) på forespørsel. Dette betyr at også økte krav til spenning kan oppfylles.
Hvor kan jeg finne mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbindere?
Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på. Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontakts... Se mer
Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på. Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontaktsystemer og produktenes tekniske egenskaper. Den gir også informasjon om dataoverføring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-loddeprosessen.
Vis mindreHvor tykt er gullsjiktet på kontaktene i innpluggingsområdet?
Kontaktene i FQs standardprodukter har en gullsjikttykkelse på 10 µm i innpluggingsområdet. Kundespesifikke sjikttykkelser på forespørsel.