FP 0,8/ 20-MV 2,65 - SMD-knivlister
1061697

SMD-knivlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 20, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser grunnet dobbelsidig ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi for høy toleranseutjevning og beskyttelse av kontaktene
Fleksibel utstyrsdesign: Ulike poltall, byggformer og stabelhøyder med god sikkerhet mot overplugging

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 1,7 A per kontakt?

Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mer

Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).

Vis mindre

Hvordan kan loddekontaktene kontrolleres på uskjermet kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8?

Loddekontaktene er ledet ut under huset og kan kontrolleres med automatisk optisk inspeksjon (AOI).


Hva er ScaleX?

ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.... Se mer

ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.

Vis mindre

Hva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den h... Se mer

FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den høye dataoverføringen av inntil 52 Gbit/s og evnen til å overføre strøm på 1,7 A per kontakt (nominell strøm). Ytterligere en fordel: FP 0,8 finnes som skjermet og uskjermet variant, slik at du kan bruke den individuelt i samsvar med dine behov.

Vis mindre

Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?

FP 0,8 er tilgjengelig med poltallene 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant.


Hvorfor finnes det to uskjermede varianter AOI og SL i FP 0,8-serien?

Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den sk... Se mer

Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den skjermede SH-varianten. Dette betyr at skjermede og uskjermede varianter kan brukes uten å endre kretskortets layout. Her kan loddeskjøtene kontrolleres ved hjelp av CT-skanning eller røntgenanalyse.

Vis mindre

Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Se mer

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Vis mindre

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Se mer

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Vis mindre

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Se mer

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Vis mindre