FP 0,8/ 20-FV-SL 7,85
-
SMD-fjærlister
1545346
SMD-fjærlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 20, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hva er ScaleX?
ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.... Se mer
ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.
Vis mindreHva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?
FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den h... Se mer
FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den høye dataoverføringen av inntil 52 Gbit/s og evnen til å overføre strøm på 1,7 A per kontakt (nominell strøm). Ytterligere en fordel: FP 0,8 finnes som skjermet og uskjermet variant, slik at du kan bruke den individuelt i samsvar med dine behov.
Vis mindreMed hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?
FP 0,8 er tilgjengelig med poltallene 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant.
Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 1,7 A per kontakt?
Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mer
Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).
Vis mindreHvordan kan loddekontaktene til den skjermede FP 0,8-SH-serien og den uskjermede FP 0,8-SL-serien testes?
I seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL er loddepunktene til signalkontaktene plassert under kunststoffhuset på pluggforbinderen. Lodderesultatet kan kontrolleres med CT-skanning eller røntgenanalyse.
Er de ulike artikkelvariantene i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fotavtrykk?
Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.... Se mer
Artiklene i den uskjermede FP 0,8-SL-serien er kompatible med fotavtrykket til de skjermede FP 0,8-SH-artiklene. Det er derfor mulig å bytte fleksibelt mellom artiklene i seriene FP 0,8-SH og FP 0,8-SL uten å måtte tilpasse kretskortlayouten.
Vis mindreHvorfor finnes det to uskjermede varianter AOI og SL i FP 0,8-serien?
Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den sk...
Se mer
Den uskjermede AOI-varianten har den fordelen at loddekontaktene kan føres ut for automatisk optisk kontroll.
Den uskjermede SL-varianten (unshielded) har den fordelen at loddekontaktene og dermed fotavtrykket på kretskortet er identisk med den skjermede SH-varianten. Dette betyr at skjermede og uskjermede varianter kan brukes uten å endre kretskortets layout. Her kan loddeskjøtene kontrolleres ved hjelp av CT-skanning eller røntgenanalyse.