FR 1,27/ 20-FV 9,05 - SMD-fjærlister
1374875

SMD-fjærlist, nominell strøm: 2,1 A, testspenning: 840 V AC, poltall: 20, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den enestående høyhastighets-dataoverføringen med opptil 28 Gbit/s i etablert markedsstandard gir nye design-muligheter.​
Robuste 6- til 100-polede board-to-board- og wire-to-board-pluggforbindere sørger for større fleksibilitet i komponentutvalget.
Tidsbesparelse under utviklingsprosessen grunnet kundetilpassede simuleringer for dataintegritet
Forgylte kontaktpunkter muliggjør langtidsstabil signaloverføring og strøm opptil 2,3 A.
Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveløsning

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg også få spesifikke varianter?

Ja, i tillegg til standardartiklene utvikler vi også kundespesifikke varianter for apparatintern forbindelse av kretskort. Vi gir deg med glede råd om utforming og implementering av dine krav.


Hva er det som er så spesielt ved kort-til-kort-pluggforbinder FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

Med den nye serien FR 1,27 blir de tidligere produktegenskapene forbigått på mange måter.
De forgylte kontaktene fører til bedre egenskaper for overføring av strøm, slik at nominell strøm per kontakt nå er på 2,3 A. I tillegg er den nye produktser... Se mer

Med den nye serien FR 1,27 blir de tidligere produktegenskapene forbigått på mange måter.
De forgylte kontaktene fører til bedre egenskaper for overføring av strøm, slik at nominell strøm per kontakt nå er på 2,3 A. I tillegg er den nye produktserien FR 1,27 egnet til høyhastighets-dataoverføring på inntil 28 Gbit/s.

Vis mindre

Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 2,3 A per kontakt?

Øvre grense for nominell strøm er 2,3 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. seks poler belastes med strøm, kan 3,7 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mer

Øvre grense for nominell strøm er 2,3 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. seks poler belastes med strøm, kan 3,7 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).

Vis mindre

For tiden bruker jeg en kort-til-kort-pluggforbinder i delingsmål 1,27 fra en annen produsent. Vil det kreve mye bry å skifte til den nye FR 1,27?

Nei, den nye FR 1,27-pluggforbinderen er kompatibel med relevante konkurrerende merker. Relevante testrapporter er tilgjengelige på forespørsel.


Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder i serie FR 1,27 tilgjengelig?

Pluggforbinder FR 1,27 er tilgjengelig med følgende poltall: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 og 100.
IDC-fjærlistene er tilgjengelige som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- og 80-polede varianter.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Se mer

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Vis mindre

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Se mer

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Vis mindre

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Se mer

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Vis mindre