FR 1,27/ 20-MV 1,75 - SMD-knivlister
1373866

delingsmål 1,27 mm
monteringstype SMD lodding
Piktogram
forpakningstype Belte med bredde 32 mm

SMD-knivlist, nominell strøm: 2,2 A, testspenning: 840 V AC, poltall: 20, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den enestående høyhastighets-dataoverføringen med opptil 28 Gbit/s i etablert markedsstandard gir nye design-muligheter.​
Robuste 6- til 100-polede board-to-board- og wire-to-board-pluggforbindere sørger for større fleksibilitet i komponentutvalget.
Tidsbesparelse under utviklingsprosessen grunnet kundetilpassede simuleringer for dataintegritet
Forgylte kontaktpunkter muliggjør langtidsstabil signaloverføring og strøm opptil 2,3 A.
Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet MCAD-/ECAD-data og gratis vareprøveløsning

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg få spesifikke varianter for min individuelle applikasjon?

Ja, i tillegg til standardartiklene utvikler vi også kundespesifikke varianter for apparatintern forbindelse av kretskort. Kundespesifikke varianter omfatter alt fra poltallvarianter og modifiserte gullsjikttykkelser og utvidede stabelhøyder til helt... Se mer

Ja, i tillegg til standardartiklene utvikler vi også kundespesifikke varianter for apparatintern forbindelse av kretskort. Kundespesifikke varianter omfatter alt fra poltallvarianter og modifiserte gullsjikttykkelser og utvidede stabelhøyder til helt nye design. Vi gir deg gjerne råd om utforming og implementering av dine krav.

Vis mindre

Hva er det som er så spesielt ved kort-til-kort-pluggforbinder FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

FR 1,27-serien tilbyr forbedrede produktegenskaper i et format som er vanlig på markedet – en innovasjon innen form-fit-funksjonsspesifikasjonene. Kontaktdesignet av høy kvalitet gir mulighet til en strømoverføring på 2,3 A per kontakt (50-polet ved ... Se mer

FR 1,27-serien tilbyr forbedrede produktegenskaper i et format som er vanlig på markedet – en innovasjon innen form-fit-funksjonsspesifikasjonene. Kontaktdesignet av høy kvalitet gir mulighet til en strømoverføring på 2,3 A per kontakt (50-polet ved 20 °C) og en høyhastighets-dataoverføring på opptil 28 Gbit/s. Det store polantallområdet fra 6 til 100 gir en høy grad av fleksibilitet for utstyrsdesignet.

Vis mindre

Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 2,3 A per kontakt?

Ja, den nominelle strømmen er 2,3 A per kontakt for en 50-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv strømforsyning av seks poler er opptil 3,7 A per kontakt mulig. Strømbelastningskurven i henhol... Se mer

Ja, den nominelle strømmen er 2,3 A per kontakt for en 50-polet pluggforbinder med full strømbelastning ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. Med effektiv strømforsyning av seks poler er opptil 3,7 A per kontakt mulig. Strømbelastningskurven i henhold til IEC 60512-5-2 viser den temperaturavhengige strømledeevnen for ulike poltall. Vi hjelper deg gjerne med vurderingen av bruksområdet ditt.

Vis mindre

For tiden bruker jeg en kort-til-kort-pluggforbinder i delingsmål 1,27 fra en annen produsent. Er det mulig å bytte til FR 1,27?

Ja, FR 1,27-serien er layout- og pluggkompatibel med standard pluggforbindere fra andre produsenter. Den er ideell som en ekstra kilde. Testrapporter er tilgjengelige på forespørsel.


Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder i serie FR 1,27 tilgjengelig?

Pluggforbinder FR 1,27 er tilgjengelig med følgende poltall: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 og 100.
IDC-fjærlistene er tilgjengelige som 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- og 80-polede varianter.


Gjelder den angitte dataoverføringshastigheten for alle kombinasjoner?

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed ... Se mer

Nei, den angitte dataoverføringshastigheten refererer til en eksempelkombinasjon. Den kan variere avhengig av kombinasjonen av artikler. Faktorer som ulik stabelhøyde – på grunn av lengre eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den oppnåelige datahastigheten. Vi kan i samarbeid med deg optimalisere høyhastighets-dataoverføring for individuelle bruksområder. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Vis mindre

Hvor er pol 1?

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kund... Se mer

Polen a1 (rad a, pinne 1) er merket på artikkelen. Pol 1 er også merket i TecDoc-tegningene (produktserietegning og emballasjetegning). Plasseringen av artikkelen for montering av utstyr på kretskortet og pluggretningen er dermed klart definert. Kunden kan gi en annen definisjon i sin egen dokumentasjon.

Vis mindre

Hvor kan jeg finne informasjon om utvidede luft- og krypavstander for å oppfylle kravene om nødvendig spenning i min applikasjon?

Minimumsavstandene er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Vi beregner gjerne avstander for delvis monterte pluggforbindere eller mellom utelatte pinner (såkalte Death-Metal-Parts) på forespørsel. Dette betyr at også økte krav til spenning kan oppfylles.


Hvor kan jeg finne mer informasjon om kort-til-kort-pluggforbindere?

Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på.  Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontakts... Se mer

Du finner white papers, nyheter, produktinformasjon og videoer i delen "Kort-til-kort-pluggforbindere" på nettstedet vårt på.  Last ned brosjyren FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere som e-paper. Der finner du informasjon om bruksområder, kontaktsystemer og produktenes tekniske egenskaper. Den gir også informasjon om dataoverføring, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og SMD-loddeprosessen.

Vis mindre