Magasin til BLUEMARK-skriver, for montering av EMLP-AL (100x60) og EMSP-AL (90 x 60)
UV-LED-skriver
Den innovative BLUEMARK E.CARD UV-blekkskriveren imponerer med sin effektive merking av kortmaterialer i plast og metall. BLUEMARK ID COLOR UV LED-skriveren gjør det mulig å skrive ut materialer i CMYK flerfargetrykk.
Magasin, lengde: 0,12 m, bredde: 76 mm, høyde: 120 mm, farge: hvit
Magasin, lengde: 0,12 m, bredde: 76 mm, høyde: 120 mm, farge: hvit
Rensepatron for utskiftning
Magasin, lengde: 0,12 m, bredde: 76 mm, høyde: 120 mm, farge: hvit
Patron, for utskiftning, 20 ml UV-farge, svart inkl. rensedispenser
UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge magenta
Patron, for utskiftning, 28 ml UV-farge, svart inkl. rensepatron
UV-fluid for utskiftning, 23 ml, farge cyan
UV-fluid for utskiftning, 23 ml, gul farge
Dine fordeler
- Optimal trykkvalitet og holdbarhet takket være herding med UV-lys
- Tidsbesparende trykkprosess takket være automatisert materialbehandling
- Egnet for behandling av store utskriftsvolumer og kontinuerlig industriell bruk
- Intuitiv gjennomføring av omfattende trykkprosjekter med programvaren MARKING system
- Utskrift av merkemateriell i svart-hvitt og i farger
Nye produkter
Effektiv UV-blekkskriver
Effektiv merking av kortmaterial
Kortskriveren BLUEMARK E.CARD imponerer med høy effektivitet og robuste merkeløsninger. Med et modulbasert blekkonsept gir UV-blekkskriveren, som krever lite vedlikehold, optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer.
Viktigste egenskaper
- Monokrom UV-blekkskriver for kort
- Termisk blekkskriverteknologi med UV-herding
- Merking av UC- og UCT-kort, UM-strips og metallmarkører
- Automatisk materialtilførsel
- Grensesnitt: USB, Ethernet, Wi-Fi
Dine fordeler
- Opptil 40 % tidsbesparelse takket være automatisert materialbehandling
- Applikasjonsoptimalisert merking takket være modulært blekkonsept
- Optimale trykkresultater takket være en innovativ kombinasjon av UV-LED-blekk og TIJ-teknologi
- Enkel betjening takket være intuitiv brukerveiledning og effektive programvareløsninger
- Lavt vedlikeholdsbehov takket være enkel utskifting av hele blekksystemet med blekkpatronen
BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-blekkskriver
BLUEMARK E.CARD setter nye standarder innen industriell merking. Den imponerer med høy effektivitet og robuste etiketteringsløsninger. Takket være den innovative kombinasjonen av termisk blekkskriverteknologi og UV-LED-herdende blekk gir skriveren optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer. Regelmessig utskifting av blekkpatronen, inkludert skriverhodet, minimerer vedlikeholdskostnadene. Merkingsprogramvaren gjør det enkelt å planlegge og overvåke utskriftsjobbene dine. I tillegg gir skriverdisplayet deg all nødvendig informasjon om enheten og utskriftsstatus.
BLUEMARK ID COLOR Fleksibel UV-LED-skriver
BLUEMARK ID COLOR UV LED-skriveren merker merkematerialer i monokrom og CYMK flerfargetrykk. Materialer i kort- og matteformat samt aluminiumsmerker skrives raskt og enkelt ut med denne allsidige skriveren. Takket være den svært motstandsdyktige UV-LED-teknologien er materialene umiddelbart motstandsdyktige mot flekker og riper og kan derfor tas i bruk med en gang. Betjeningen er intuitiv og tidsbesparende takket være den integrerte merkeprogramvaren eller ved å legge inn data direkte via skriverens fargeberøringsskjerm.