Automatisert merking med det modulære systemet i THERMOMARK E SERIES

Automatisert merking

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem automatisert på kabler og ledere. THERMOMARK E.VARIO merker i tillegg klemmemerker i rullformat, og tilpasser dem individuelt til egnede delingsmål. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Dine fordeler

  • Maksimal effektivitet: Tidsbesparelse på rundt 60 % fordi trykk og påføring foregår i ett og samme prosesstrinn
  • Fleksibel reaksjon med modulært system med standard termoskriver og fire applikatorer for forskjellige merkeløsninger
  • Konsekvent digitale arbeidsforløp: Styring og automatisk databehandling fra CAE-systemer
  • Enkel håndtering og uforandret høy kvalitet grunnet automatisert prosess

Nye produkter

Termoskriver THERMOMARK E.300 DOUBLE

Termoskriver for industriell merking

For merking av materiell i rullformat på én side og begge sider

Velg THERMOMARK E.300 DOUBLE hvis du vil merke rullmateriell på begge sider. Kombiner den med E.CUTTER(/P) for å kutte eller perforere materiell i rullformat, eller koble den til applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE.

Viktigste egenskaper

  • For trykk på materiell i rullformat på én side og begge sider
  • Termoskriver med trykkoppløsning på 300 dpi
  • Egnet for permanent bruk i produksjonen og for bearbeiding av større trykkvolumer
  • Kompatibel med THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsdisplay

Dine fordeler

  • Kompatibilitet med THERMOMARK E.SLEEVE: Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem
  • Merkingen på begge sider gjør krympe- og merkeslangene lette å lese
  • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • Takket være OPC UA formidles statusmeldinger i sanntid og toveis til merkeprogramvaren

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES
Modulært trykksystem THERMOMARK E SERIES

Modulært trykksystem THERMOMARK E SERIES

Termoskriver THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Rullskriver for alt materiell

Bruk rullskrivernes fleksibilitet: Enhetene kan benyttes som standardskrivere for alt rullmateriell. Kombiner dem med E.CUTTER(/P) for å kutte eller perforere materiell i rullformat. Koble skriverne til en av applikatorene i THERMOMARK E SERIES slik at de blir meget effektive trykk- og applikasjonssystemer.

  • Kompatible med alle applikatorene i THERMOMARK E SERIES
  • Egnet for alt rullmateriell fra produktporteføljen MARKING system
  • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsskjerm: Videoer for feilsøk, meldinger i sanntid
  • 300 og 600 dpi for alle industrielle krav
  • Robust industridesign for store trykkvolum
Kabelmerking med THERMOMARK E.WIRE

Kabelmerking med THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Automatisert trykk og påføring av kabelmerkinger

Applikatoren THERMOMARK E.WIRE utfører kabelmerker som kan beveges radialt og aksialt. Sveisesømmen gjør at merkeren ikke går tapt. Rullformatet dekker samtlige diametere mellom 1,8 og 5,6 mm med kun ett material som finnes i forskjellige bredder.

  • Opptil 70 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med krympeslange- eller viklingsetiketter
  • Ett material for samtlige diameterområder: Bruk av rullmateriell i forskjellige bredder
  • Enkel betjening: Automatisk måling av diameteren til den sylinderformede enheten
  • Maksimal fleksibilitet: Merking som kan skyves radialt og aksialt
  • Sveisesømmen gjør at merkingen ikke går tapt.
  • For sylindriske enheter, enkelttråder, kabler og kabelbunter
Trykk og påføring på krympeslange med THERMOMARK E.SLEEVE

Trykk og påføring på krympeslange med THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Automatisert trykk og påføring på krympeslange

Applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE behandler krympeslanger i rullformat, og kapper dem til ønsket lengde. Applikatoren i de enkelte krympeslangemerkene tilrettelegger for enkel påskyvning på sylinderformede enheter.

  • Opptil 75 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med krympeslange
  • Kostnadseffektiv fordi det benyttes krympeslange i rullformat
  • Enkel betjening: Automatisk gjenkjenning av objekt gjennom lysporter og optimalisert kabelinnføring
  • Effektiv håndtering: ingen klargjøringsarbeid grunnet automatisk tilpasning til de forskjellige diametrene i den sylinderformede enheten
  • For sylindriske enheter, ledere og kabler
Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter med THERMOMARK E.WRAP

Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter med THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Automatisert trykk og påføring på viklingsetiketter

Applikatoren THERMOMARK E.WRAP påfører viklingsetiketter automatisk på sylinderformede enheter – og det i uforandret høy kvalitet. For meget motstandsdyktig merking dekker et beskyttende laminat den merkede flaten.

  • Opptil 60 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle trykk- og påføringsprosesser med selvlaminerende viklingsetiketter
  • Uforandret høy påføringskvalitet: Positiv påvirkning på merkingens motstandsdyktighet og holdbarhet.
  • Enkel betjening: Merkets posisjonering kan defineres ved orientering på måleskalaen
  • For innen- og utendørs bruk: slitesterk grunnet beskyttende laminat
  • For sylindriske enheter, ledere og kabler
Merking eller tilpasning av klemmemerker i rullformat med THERMOMARK E.VARIO

Merking eller tilpasning av klemmemerker i rullformat med THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Merking eller tilpasning av klemmemerker i rullformat

Applikatoren THERMOMARK E.VARIO merker komplette koblingslister med kun to materialer i rullformat for høye og flate merkespor. Med rullformater er alle bredder mulig mellom 3,5 og 1000 mm – uavhengig av antall forrskjellige delingsmål.

  • Opptil 70 % tidsbesparelser ved merking i forskjellige delingsmål
  • Kun to materialer: Merking av den komplette koblingslisten
  • Innovativ geometri: Perfekt feste av materialet i merkesporet samt enkel påsnepping og adskillelse av de enkelte merkene
  • Enkel og effektiv merking av koblingslistene: Automatisk tilordning av perforeringstrinnene med utgangspunkt i dataene fra Engineering-programmet