PATG HF 3/12
-
Merkeholder for leder
1014057
Merkeholder for leder, transparent/svart, uten merking, kabeldiameterområde: 4 ... 7 mm, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 12 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Skiltholder kabel |
Bredde | 12 mm |
Høyde | 8,9 mm |
Dybde | 9,1 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 4 mm ... 7 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 12 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
Farge | flerfarget |
transparent | |
svart (RAL 9005) | |
Material | TPU |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Innholdsstoffer | silikon-, halogen- og kadmiumfri |
Ytterdiameter kabel | 4 mm ... 7 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | ISO 4892-2:2013-03 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
Lagringsevne | 2 År |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 1014057 |
Pakkestørrelse | 500 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 500 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG221A |
GTIN | 4046356779449 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,318 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (12X4) BU - Ledermerke 0801444
-
UCT-WMT (12X4) GN - Ledermerke 0801442
-
UCT-WMT (12X4) OG - Ledermerke 0801441
-
UCT-WMT (12X4) RD - Ledermerke 0801440
-
UCT-WMT (12X4) YE - Ledermerke 0801439
-
UC-WMT (12X4) BU - Ledermerke 0823575
-
UC-WMT (12X4) GN - Ledermerke 0823601
-
UC-WMT (12X4) OG - Ledermerke 0823588
-
UC-WMT (12X4) RD - Ledermerke 0823614
-
UC-WMT (12X4) YE - Ledermerke 0823591
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Innstikksskilt 1169312
-
UCT-WMT (12X4) VT - Ledermerke 0801443
-
UC-WMT (12X4) VT - Kabelmerker 0825378
Dine fordeler
Hylsen PATG HF... er en tapsfri merkeholder
Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
Mange forskjellige godkjennelser gjør at de kan brukes internasjonalt
Med bruk av kunststoff av høy kvalitet imøtekommes meget høye krav i jernbane- og bilindustrien
Merkingen foretas med passende innstikksskilt UCT‑WMT... og US‑WMT...
På grunn av kunststoffegenskapene til PATG HF... kreves et trykk av høy kvalitet på UC-WMT... med BLUEMARK...
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo