MINI MCR-SL-U-I-4-SP - Skilleforsterkere
2813583

MCR treveisskilleforsterker, for galvanisk skille av analogsignaler, med fjærkrafttilkobling, inngangssignal 0 V ... 10 V, utgangssignal 4 mA ... 20 mA. Artikkel som gjelder i stedet: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Lavt effektopptak
Prisgunstig alternativ til konfigurerbare skilleforsterkere
3-veisskille
Faste signalkombinasjoner
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler